Frekvencija
50 Hz
| Ocenjeno za | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 109 | 136 |
| Standby | 120 | 150 |
Dostupnost proizvoda
Afrika Bliski Istok, Evropa, Indija, Latinska Amerika
Frekvencija
50
Nivoi emisija
E.U., mobilna aplikacija
Stacionarna primena u EU
EPA, aplikacija koja nije prenosiva
EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima
EPA, stacionarna primena koja nije hitna
Model motora i tip goriva
6BTAA1.9-G6 - dizel
Oznaka
Prime
Standby
Tip proizvoda
50Hz Dizel
Tip kućišta
Prigušenje zvuka i zaštita od vremenskih uslova
Bez smeštaja
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Prime
109 kW
136 kVA
Standby
120 kW
150 kVA