C1250D6E / C1500D6E serije Centum
Generatori serije Centum™ predstavljaju značajan pomak u Cummins-ovom pristupu dizajnu energetskih sistema koji nudi viši nivo fleksibilnosti, efikasnosti i održivosti. Centum C1250D6E / C1500D6E efikasno isporučuje energiju koja vam je potrebna uz manji uticaj na životnu sredinu, smanjujući troškove ugradnje i goriva.
Frekvencija
| Ocenjeno za | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 1136 - 1364 | 1420 - 1705 |
| Standby | 1250 - 1500 | 1563 - 1875 |
| Centar za obradu podataka, neprekidno | 1136 - 1364 | 1420 - 1705 |
Sertifikat
Dostupnost proizvoda
Primene

Industrije
| Kljućno za uspeh zadatka | Komercijalni i infrastruktura | Za industriju |
|---|---|---|
| Zdravstvena zaštita | Komercijalna imovina, maloprodaja i ugostiteljstvo | Proizvodnja |
| Centri za obradu podataka | Saobraćajna infrastruktura | Poljoprivreda |
| Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda | Javna i državna infrastruktura | Drugo |
Gde god da se nalazite, koji god da je vaš posao, stručnost Cummins-a je uvek uključena
Cummins nudi kupcima nenadmašan spokoj kada je u pitanju servisiranje i održavanje Centum C1250D6E /C1500D6E. Cummins-ovi inženjeri će vam pomoći na svakom koraku - od početka do kraja. Dobijate najbolje mogućnosti postprodaje u klasi preko vašeg namenskog lokalnog kontakta, podržanog od strane globalnog sistema servisnih tehničara, inženjera, 8.000 lokacija prodavaca i 500 lokacija za distribuciju delova u preko 190 zemalja na 6 kontinenata.
Kompletan energetski paket
Postoji razlog za to što se energetski sistemi kompanije Cummins koriste u primenama od vitalne važnosti u nekim od najvećih i najpoznatijih kompanija i institucija na svetu. Samo Cummins proizvodi i sklapa sve ključne komponente naših sistema za proizvodnju energije. Zbog toga smo u mogućnosti da primenimo najviše nivoe kontrole dizajna i performansi - što rezultira mnogo pouzdanijim i integrisanijim sistemom od bilo kog drugog proizvožača u industriji. Ovaj pristup smanjuje složenost vašeg sistema i vreme ugradnje istovremeno obezbeđujući maksimalnu pouzdanost.
Cummins-ova inovativna i sveobuhvatna energetska rešenja prevazilaze proizvodnju električne energije. Naši integrisani sistemi napajanja omogućavaju jednostavan prenos izvora napajanja i daljinski nadzor sa bilo kog mesta gde se nalazite.