Frekvencija
Tip goriva
| Ocenjeno za | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 200 | 250 |
| Standby | 220 | 275 |
Dostupnost proizvoda
Primene
Cummins L mehanički motori su napravljeni da pruže performanse za teške uslove rada u svakoj mašini. L8.9 motor je uspostavio nenadmašnu reputaciju pouzdanosti, ugrađujući funkcije dizajnirane da maksimiziraju integraciju motora u OEM instalaciju. L8.9 ima indirektno ubrizgavanje goriva, što rezultira čistijim, tišim i efikasnijim performansama goriva. Uz veoma kompaktnu veličinu sa 6 cilindara i izuzetno nisko odbijanje toplote, motor nudi visok stepen fleksibilnosti ugradnje.
Karakteristike i prednosti
Inline ubrizgavanje goriva: Bosch pumpa inline tipa radi pod visokim pritiscima ubrizgavanja radi čistijeg sagorevanja i nižih emisija.
Holset HX40 turbo punjač sa rasteretnim ventilom: Dizajn sa rasteretnim ventilom optimizuje prolazni odziv.
Dizajn integrisanog bloka: Integrisana kola za tečnost zamenjuju creva i eliminišu potencijalno curenje.
Glava cilindra sa 24 ventila: Četiri ventila po cilindru za povećanu snagu uz brži odziv i ekonomičnost goriva.
Integrisani dizajn Coolpac-a: Proizvodi se isporučuje u kompletu sa rashladnim paketom i kompletom prečišćavača vazduha za kompletan paket snage. Svaka komponenta je posebno razvijena i rigorozno testirana za proizvode G-Drive, osiguravajući visoke performanse, izdržljivost i pouzdanost.
Servis i podrška: G-Drive proizvodi su podržani beskompromisnim nivoom tehničke podrške i postprodajne usluge, isporučene kroz uslugu svetske klase.