KTA19 serija za siromašnu smesu gasa

Frekvencija

60 Hz

Tip goriva

Gas, siromašna smeša gasa
Ocenjeno za kW kVA
Standby 338 422

Sertifikat

EPA NSPS sertifikovan

Dostupnost proizvoda

Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika

Primene

G-Drive - Iznajmljivanje
G-Drive - Osnovni
G-Drive - Lokacije za filmove
G-Drive - Drobljanje / Rudarstvo
G-Drive - Nafta i gas
G-Drive - Rezervni
KTA19 serija G-Drive motora za siromašnu smesu gasa

Serija KTA19 sa niskim emisijama gasa pruža jednostavne motore sa prirodnim gasom sa oslabljenim sagorevanjem i visokom efikasnošću. Ovi G-drive gas motori nude se za pripravne primene koje se usredsređuju na ekstremne privremene mogućnosti kroz podizanje tereta i sposobnost da zadovolje NFPA 110  zahteve. Pored toga, ovi modeli sa niskim emisijama gasa zadovoljavaju EPA NSPS sertifikat i kontrolu odnosa goriva u dovodnom vazduhu putem Cummins ECM-a, kompletnog Cummins-ovog kontrolnog sistema.

Karakteristike i prednosti

Turbopunjač: Turbopunjač Cummins Turbo Technologies za povećanu snagu i ekonomičnost goriva.

Primene: Rezervne primene nude ekstremne privremene mogućnosti podizanjem opterećenja bloka i ispunjavanjem zahteva NFPA 110.

Tehnologija sagorevanja: Oslabljeno sagorevanje, sposobno da zadovolji standarde emisije bez upotrebe sistema za prečišćavanje izduvnih gasova

Sistem paljenja: Altronic CD200} sistem paljenja, koji se lako može prilagoditi po potrebi.

Sistem goriva: Impco karburator i Maxitrol regulator komponente sistema goriva pružaju stabilan rad i praćenje goriva.

Servis i podrška: Proizvodi Gas G-Drive podržani su beskompromisnim nivoom tehničke podrške i postprodajnih usluga, isporučenih kroz servisnu mrežu svetske klase.

Model generatora Hz Standby kVA / kW RPM Tip goriva Sertifikat
KTA19 60 422 / 338 1800 Gas, siromašna smeša gasa EPA NSPS sertifikovan

Ovi visoko efikasni motori sa sertifikatom EPA NSPS prodaju se i koriste u SAD-u. Sertifikovani za stacionarne primene, NSPS propisi određuju stacionarnu primenu za pripravnost u slučaju nužde.

Cummins Power Generation pruža najbolju garanciju i  plan dodatnog garancijskog pokrića u industriji. Možete očekivati da Cummins Power Generation i ovlašćene lokacije za garanciju:

  • Stanu iza proizvoda kompanije Cummins Power Generation.
  • Poprave sve kvarove koji su rezultat oštećenja materijala ili fabričke izrade kompanije Cummins Power Generation ili ugovorite OEM garanciju ako je komponenta drugog proizvođača.
  • Odmah obezbede pogodnost pokrića.
  • Tretiraju sve kupce pošteno i dosledno.

Za specifične informacije u vezi sa vašom garancijom ili za više informacija u vezi sa našim garancijama obratite se najbližem distributeru.



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.