Frekvencija
Tip goriva
| Ocenjeno za | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 2680 - 3750 | 3000 - 3750 |
| Standby | 3000 - 3500 | 2680 - 4375 |
Sertifikat
Dostupnost proizvoda
Primene
QSK95 G-Drive motor pruža radikalno poboljšane mogućnosti napajanja u primenama za proizvodnju električne energije. QSK95 motor je jedan od najnaprednijih tehnoloških motora koji je dizajniran za krajnjeg korisnika s ciljem postizanja čistijih i efikasnijih performansi. Sadrži naprednu tehnologiju ubrizgavanja goriva koja radi na bržem isporučivanju energije i u kombinaciji sa četvorostrukim turbo punjačem za pojačan prolazni odziv. Kao rezultat, QSK95 G-Drive motor ima najbolje privremene performanse u klasi, sposoban da zadovolji ISO G3 standarde.
Sa preko 5050-ks (3767 kW) izlazom iz 16 cilindara, QSK95 nadmašuje ostale brze motore. Što se tiče emisije i gustine snage QSK95 je daleko ispred mnogo većih motora srednje brzine sa sličnim učinkom. Krajnji korisnici generatora shvatiće da je QSK95 isplativo i vrlo pouzdano rešenje za napajanje.
Prostorno efikasan dizajn QSK95 omogućava lakši pristup servisiranju nego što je tipično za motore ove snage, jer su sve ključne komponente sistema za hlađenje, ulje i gorivo montirane spolja na motor, što omogućava brz pristup.
Karakteristike i prednosti
CTT (Cummins Turbo tehnologije) HE800 Turbo punjači - Četiri turbopunjača koriste izduvnu energiju sa većom efikasnošću za poboljšane emisije i minimalnu potrošnju goriva.
2 Pumpa 2 Petlja (2P2L) Sistem hlađenja - pruža veću gustinu snage, dok istovremeno ispunjava zahteve emisija.
Modularni sistem zajedničke šine (MCRS) - Viši pritisci goriva u poređenju sa ostalim EPA Nivo 2 motorima omogućavaju veće raspršivanje goriva, što dovodi do bolje kontrole emisija u cilindru.
Pumpa za gorivo visokog pritiska sa filterom - - Robusni element za pumpanje nudi 2500 bara; Uključen je filter koji osigurava čisto ulje pumpe za podmazivanje, a prekidač pritiska osigurava odgovarajući nivo predmazivanja.
Kombinovana pumpa za punjenje i prenos goriva (elektronska) -Brzo puni sistem za gorivo sa niskim pritiskom; minimizira protok kroz filtere i poboljšava sposobnost filtracije, ublažavajući efekte prenapona protoka.
G-Drive integerisani dizajn -Svaka komponenta je posebno razvijena i strogo testirana za proizvode G-Drive, osiguravajući visoke performanse, trajnost i pouzdanost.
servis i podrška - G-Drive proizvodi podržani su beskompromisnim nivoom tehničke podrške i postprodajnih usluga, isporučenih kroz servisnu mrežu svetske klase.