Dizel QSK38-serija

Frekvencija

60, 50 Hz

Tip goriva

Dizel
Ocenjeno za kW kVA
Prime 800 - 1126 1000 - 1408
Standby 880 - 1251 1101 - 1563

Sertifikat

EPA Nivo 2

Dostupnost proizvoda

Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika

Primene

G-Drive - Iznajmljivanje
G-Drive - Osnovni
G-Drive - Lokacije za filmove
G-Drive - Intermodalni
G-Drive - Železnica
G-Drive - Dinamički / Rotacioni UPS
G-Drive - Drobljanje / Rudarstvo
G-Drive - Nafta i gas
G-Drive - Rezervni
Dizel QSK38-Serija motora G-Drive

Kontrolisana snaga visokih performansi.

 QSK38 je V12 - cilindrični motor zapremine 38 litara. Ova serija Quantum koristi sofisticiranu elektroniku i vrhunski inženjering za pružanje izvanrednih nivoa performansi, pouzdanosti i svestranosti za Standby, Prime i Continuous Power primene.

Karakteristike i prednosti

Pumpa za gorivo visokog pritiska, modularni sistem za gorivo Common Rail (MCRS) i najsavremeniji integrisani elektronski sistem upravljanja pružaju vrhunske performanse, efikasnost i dijagnostiku. Elektronske pumpe za gorivo dovode do pritiska ubrizgavanja do 1600 bara i eliminišu mehanička podešavanja spojeva. Novi MCRS koristi električnu pumpu za usisavanje koja je integrisana sa stepenom van motora -1 glava filtera za gorivo, a kontroliše je i pokreće ECM motor. Faza-2 filteri za gorivo postavljeni su na motoru.

CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83/HE851 turbo punjenje koristi izduvnu energiju sa većom efikasnosnošću za poboljšane emisije i potrošnju goriva.

Niskotemperaturno naknadno hlađenje - Dvopumpni dvokružni klip (2P2L) Klipovi od livenog nodularnog željeza (FCD) Pistons - dizajn velike čvrstoće  pruža vrhunsku trajnost.

G-Drive integerisani dizajn -Svaka komponenta je posebno razvijena i strogo testirana za proizvode G-Drive, osiguravajući visoke performanse, trajnost i pouzdanost.

servis i podrška - G-Drive proizvodi podržani su beskompromisnim nivoom tehničke podrške i postprodajnih usluga, isporučenih kroz servisnu mrežu svetske klase.

Model generatora Hz Prime kVA / kW Standby kVA / kW RPM Tip goriva Sertifikat Specifikacija 
QSK38-G5 60 1211 / 969 1452 / 1162 1800 Dizel EPA Nivo 2 Specifikacija 
QSK38-G4 60 1408 / 1126 1563 / 1251 1800 Dizel EPA Nivo 2 Specifikacija 
QSK38-G1 50 1000 / 800 1101 / 880 1500 Dizel EPA Nivo 2 Specifikacija 
QSK38-G2 50 1135 / 908 1250 / 1000 1500 Dizel EPA Nivo 2 Specifikacija 
QSK38-G3 50 1276 / 1021 1400 / 1120 1500 Dizel EPA Nivo 2 Specifikacija 
QSK38-G5 50 1276 / 1020 1401 / 1121 1500 Dizel EPA Nivo 2 Specifikacija 

Da bi zaštitili javno zdravlje i sačuvali prirodne resurse naše planete, zakonodavstvo Američke agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i regulatornih agencija u Evropskoj uniji (EU) tokom poslednje decenije zahtevalo je da se zagađivači proizvedeni od dizel motora - poput azotnih oksida (NOx), ugljovodonika (HC) i čestica (PM) - smanjuju.

Kroz ovo vreme, Cummins Inc. je bio na čelu u ispunjavanju ovih novih standarda, postavši:

  • prvi proizvođač koji je na tržište uveo proizvode EPA Nivo-2 i Nivo-3 - pre regulatornog roka;
  • prvi proizvođač koji je u Evropu uveo dizel motore sa pogonom na agregate koji ispunjavaju EU faza IIIA;
  • lider u inovativnim rešenjima za emisije štetnih gasova koji se pretežno fokusiraju na poboljšanja dizajna u cilindrima kako bi eliminisali većinu NOx, HC i PM pre nego što se formiraju.

Kao rezultat toga, naši dizel motori nisu samo veoma čisti, već i zadržavaju sve prednosti u performansama bez izduvnih gasova nakon strategija tretmana koje dodaju trošak i otežavaju održavanje krajnjim korisnicima.

G-Drive motori

  • Srednjeg dometa (1.3 - 9L) motori srednje konjske snage (16 to 476 ks), pružajući najširi opseg nivoa 3 koji dalje smanjuje 2  NOx nivoe za 38%
  • Teška opterećenja (11 - 15L) 415 do 755 ks motora koji pokreću komercijalne operacije
  • Velike konjske snage (19 - 78L) 675 do 3700 ks i na 1500} i na 1800 O/min, dizajnirane da zadovolje nivoe emisije  2/ faza II za elektroniku i dijagnostiku, osnovni motor i turbopunjač, pogonski cilindar i sisteme za gorivo

Cummins Power Generation pruža najbolju garanciju i  plan dodatnog garancijskog pokrića u industriji. Možete očekivati da Cummins Power Generation i ovlašćene lokacije za garanciju:

  • Stanu iza proizvoda kompanije Cummins Power Generation.
  • Poprave sve kvarove koji su rezultat oštećenja materijala ili fabričke izrade kompanije Cummins Power Generation ili ugovorite OEM garanciju ako je komponenta drugog proizvođača.
  • Odmah obezbede pogodnost pokrića.
  • Tretiraju sve kupce pošteno i dosledno.

Za konkretne informacije u vezi sa vašom garancijom ili za više informacija u vezi sa našim garancijama, kontaktirajte najbližeg distributera.



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.