Frekvencija
Tip goriva
| Ocenjeno za | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 741 - 923 | 926 - 1153 |
| Standby | 816 - 1012 | 1020 - 1265 |
Sertifikat
Dostupnost proizvoda
Primene
Premium snaga vrhunskih performansi
Održavajući svoju izvanrednu reputaciju snage visokih performansi čak i u najtežim uslovima, najnoviji KTA asortiman je dizajn ohlađenog vodenog omotača oko cilindra. Njegov ugrađeni sistem kontrole vremena osigurava optimalno podešavanje vremena motora pri svim kombinacijama tereta i temperature okoline, poboljšavajući hladno pokretanje i smanjujući potrošnju goriva pri malim opterećenjima da bi u velikoj meri povećao efikasnost motora.
Karakteristike i prednosti
Izlazni hladnjak Integralni izlazni hladnjaci velikog kapaciteta snabdevaju se vodom za hlađenje odvojeno od košuljice motora. Ovo obezbeđuje hladniji, gusti usisni vazduh za potpunije sagorevanje i smanjena naprezanja motora za duži vek trajanja i niske emisije izduvnih gasova.
Sistem hlađenjaMora se koristiti sistem sa dve pumpe i dve petlje; odnosno košuljica motora se hladi jednim radijatorom ili izmenjivačem toplote, a izlazni hladnjaci se hlade odvojenim radijatorom ili izmenjivačem toplote. Oba sistema za hlađenja su nezavisna jedan od drugog. Pumpa košuljice se isporučuje uz motor montirana sa zadnje strane poklopca zupčanika. Vodenu pumpu za izlazni hladnjak može odabrati korisnik i može se isporučiti montirana na prednjoj strani poklopca zupčanika. Cummins obezbeđuje konvencionalne priključke za ulaz i izlaz vode za sistem košuljice. Ulazni priključak vodene pumpe i ulzani priključak izlaznih jezgara izlaznog hladnjaka su obezbeđeni za upotrebu kupaca i jednostavno se montiraju na sistem izlaznog hladnjaka.
PodmazivanjePumpa velikog integrisanog zupčanika velikog kapaciteta obezbeđuje podmazivanje svih ležajeva pod pritiskom i obezbeđuje napajanje za klip. Uljane posude velikog kapaciteta koje isporučuje Cummins preporučuju se za Prime i Continuous Power primene.
Klipovi Klipovi su dvostruki Ni-otporni, od legure aluminijuma, brušeni i oblikovani da nadoknade termičko širenje koje osigurava precizno uklapanje pri svim normalnim radnim temperaturama. Ulje hlađeno za brzo odvođenje toplote. Dva prstena za kompresiju i jedan prsten za ulje. Koristi nesimetričnu klipnu osovinicu za smanjenu osjetljivost na kavitaciju košuljice.