Generatori za iznajmljivanje

Generatori za iznajmljivanje
- 20kVA do 1250kVA (16 - 1006kW) linija osnovnih dizel generatora na 50 Hz
- Dostupno je više opcija za kontrolu
- Robustna konstrukcija i komponente za teške uslove rada
Cummins-ovi dizel generatori za iznajmljivanje su posebno dizajnirani da ispune visoka očekivanja kompanija za iznajmljivanje generatora i njihovih korisnika. Kompanija Cummins je specijalista za generatore, koja dizajnira svoje agregate za iznajmljivanje tako da povećava profitabilnost korisnika poboljšanim vremenom ispravnog rada, uključuje više ugrađenih funkcija kao standard, omogućuje lako održavanja, fleksibilne opcija transporta i veću pouzdanost.
Cummins generator za iznajmljivanje obezbeđuje napajanje u hitnim slučajevima i podršku za niz različitih upotreba i poslova kao što su:
- Arene
- Koncerti i festivali
- Gradilišta
- Centri za obradu podataka
- Službe za vanredne situacije
- Događaji
- Finansije
- Poplava
- Bolnice i zdravstveni centri
- Industrijske lokacije
- Rudarstvo
- Oporavak od prirodnih katastrofa
- Kamenolomi
- Telekomunikacije
- Televizijski studiji
- Javne službe
Cummins proizvodi besprekoranu liniju evropskih generatora za iznajmljivanje od 20kVA do 1250kVA (16 - 1006kW) kako bi zadovoljio visoke zahteve klijenata kompanija za iznajmljivanje