Snaga
Obrtni momenat
Sertifikat
Dostupnost proizvoda
Primene
Redefinisanje efikasnosti pogona
Inovativna arhitektura X12 redefiniše efikasnost pogona za kamione i autobuse visoko efikasnom formulom sagorevanja u cilindru koja eliminiše potrebu za recirkulacijom izduvnih gasova (EGR). Napredni dizajn 11,8-litarskog motora rezultira izuzetno malom težinom ispod 920 kg istovremeno beskompromisno pružajući sve performanse na putu koje vozači žele uz maksimalnu efikasnost za svaki posao.
Funkcije
- XPI: Cummins-ov sistem ubrizgavanja goriva pod izuzetno visokim pritiskom omogućuje miran i brz odziv motora na povećane zahteve vozila.
- Izvajan blok: Uklanja nepotrebnu težinu a zadržava visoku čvrstoću.
- Napredni dizajn: Minimizira gubitke zbog trenja u motoru, uključujući zupčanike za prenos, vodenu pumpu i pogonski cilindar.
- Najlakši u klasi: Upotreba kompozita visoke čvrstoće u izradi kartera i poklopca ventila doprinose smanjenju težine na samo 917 kg
- ADEPT: Paket naprednih elektronskih funkcija upravljanja motorom koje komuniciraju sa automatizovanim ručnim menjačima radi poboljšanja efikasnosti goriva do 6% koje čine svakog vozača stručnjakom.
- Single Module™ sistem za prečišćavanje izduvnih gasova: Kompaktan i lagan sistem koji nudi poboljšanu mogućnost servisiranja u poređenju sa modularnim sistemima.
- Kompaktna kutija sa U-modulom : Najnoviji sistem za prečišćavanje izduvnih gasova sa integrisanim AdBlue doziranjem, omogućuje jednostavniju integraciju u vozilo.
- Globalna dostupnost: X12 je dostupan u verzijama koje ispunjavaju propise o emisijama širom sveta, za upotrebe na autoputu i van autoputa.