QST30 za Građevinarstvo (Tier 2)

Snaga

760 - 1200 ks 567 - 895 kW

Obrtni momenat 

2471 - 3750 lb-ft 3350 - 5084 N•m

Sertifikat

Tier 2 / Stage II, EPA Tier 2, EU Stage I

Dostupnost proizvoda

Severna Amerika, Afrika Bliski istok, Latinska Amerika, Pacifička Azija, Evropa

Primene

Građevina
Cummins QST30 za građevinski motor

Cummins QST30 pokreće najveću građevinsku opremu i izvršava najveće poslove.  Godinama isporučuje izuzetne performanse i izdržljivost uz niske troškove održavanja i rada.

Dostupan u rasponu od 760-1200 hp (567-895 kW), koristi naprednu elektroniku i robusne standardne funkcije za vrhunsku pouzdanost i trajnost.

Svaki QST30 motor pokriven je Cummins garancijom u tri koraka, jednim od najsveobuhvatnijih i najjednostavnijih planova u industriji.

Karakteristike i prednosti

Cummins QST30 deli dokazani dizajn snažnog cilindra sa našim motorom QSK78, zbog pouzdanosti i izdržljivosti na koje možete računati. Ovo su neke od komponti za težak rad koje QST30 čine pravim izborom za vaše potrebe:

  • Turbo punjači HX60 - Dizajnirani za poboljšanu cirkulaciju vazduha sa produženim životnim vekom do obnove.
  • Elektronski sistem upravljanja - Quantum Sistem elektronskog upravljanja motorom omogućuje kontrolu i nadzor motora pružajući vrhunske performanse, efikasnost potrošnje goriva, dijagnostiku i prognostiku. Programabilni parametri omogućavaju prilagođavanje performansi motora korišćenoj opremi, uključujući:
    • Upravljač za Min/Max
    • Upravljač za Sve-Brzine
    • Zaštita Motora
    • Zaštita sa više nivoa
    • Prelaz na smanjenu snagu
    • Multiunit Sinhronizacija
    • Programabilne srednje brzine
    • Daljinski gas
    • Nadgledanje profila tereta
    • Kontrole praznog hoda
    • Smanjenje zbog stanja okoline.
    • Upravljač kardanskog vratila
    • Ograničavanje brzine startovanja
    • I još mnogo toga
  • Klipovi od duktilnog gvožđa - Pružaju povećanu čvrstoću i trajnost kako bi podneli povećane pritisake u cilindrima zbog dužeg veka trajanja do remonta, istovremeno omogućavajući veće snage u odnosu na motore veće zapremine sa aluminijumskim klipovima.
  • Bosch RP39 Pumpa za Gorivo - Izuzetno pouzdana, izuzetno izdržljiva. Pruža veće pritiske ubrizgavanja potrebne za veće snage sa nižim emisijama.
  • Napredna metalurgija ventila - Izduvni ventili prekriveni stelitom zbog dužeg veka trajanja. Usisni ventili su presvučeni nitridom, sa sedištima ventila od tribaloja i hromiranim ventilima zbog manjeg  habanja.
  • Pumpa i posuda za ulje velikog kapaciteta - Obezbeđuju vrhunsko podmazivanje za duži vek trajanja komponenti i produžene intervale servisiranja.
  • Swirl-Port Glava Cilindra - Omogućava unapeđen protok vazduha zbog smanjenja emisija i povećanje obrtnog momenta na niskom delu krive.
  • Električne pumpe za pojačavanje goriva - Eliminišite potrebu za ručnim pojačavanjem sistema za gorivo i obezbedite brže i pouzdanije startovanje.
  • Starter za pred-podmazivanje - Sprečava pokretanje motora bez pritiska ulja i suvo pokretanje, što rezultira produženim vekom trajanja do remonta.
  • Flexplate kvačilo - fabrički projektovano za direktnu montažu u menjače Allison DP 8962 i S 9800 .

Opcije uključuju:

  • CENTINEL™ - Napredni sistem upravljanja motornim uljem kompanije Cummins, potpuno eliminiše zamene ulja kada se koristi uz program kvalitetnog ulja.
  • CENSE™ Napredno nadgledanje motora - Omogućava vam praćenje performansi motora cilindar po cilindar u realnom vremenu. Takođe pruža grafikone trenda za planiranje preventivnog održavanja.
  • Opcija grejača rama - Eliminiše potrebu za bilo kojim i pokrenuće motor do -20 stepeni Farenhajta.
Specifikacije

QST30 isporučuje više snage i više obrtnog momenta u manjem paketu od konkurentskih dizelaša. Poznat po fleksibilnim kalibracijama, odličnoj gustini snage, ekonomičnom radu i izuzetnom vremenu ispravnog rada, QST30 postavlja standarde za robustnu pouzdanu snagu. Svaki dan. Svake nedelje. Svake godine.

 QST30 je odličan izbor za zamenu brojnih motora - uključujući i neke od naših. Ima znatno veću snagu, čak 50% duži životni vek za obnovu i bolju potrošnju goriva od Cummins V 28, iako je praktično iste veličine. Repowers su dostupni sa hlađenjem vazduh-vazduh (za opremu koja mora da ispunjava standarde emisija) ili naknadnim hlađenjem vode u zaštitnom sloju (za neemisioniranu opremu).

Ako imate stariji konkurentni motor, primetićete da zamenom sa QST30 dobijate do 25% više snage i obrtnog momenta, bolju ekonomičnost goriva i duže servisne intervale, za povećanu produktivnost uz niže troškove. Svaki put.

Deklarisana snaga 760-1500 hp 567-1119 kW
Maksimalni obrtni momenat 2764-4389 lb-ft 3747-5951 N•m
Cilindara 12
Zapremina ulja u sistemu 94-156 U.S. qt 90-148 litara
Dužina 73-78.8 in 1855-2002 mm
Širina 52.2-59.3 in 1327-1507 mm
Visina 64.9-69.3 in 1647-1760 mm
Težina (sa tečnostima) 7.337 lb 3.328 kg


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Snage
Model Motora Delarisana hp (kW) @ rpm Maksimalni Obrtni Momenat lb-ft (N•m) @ o/min Vrsta karakteristike
QST30-1200 1200 (895) @ 2100 3750(5084) pri 1400 Ograničen
QST30-1100 1100 (820) @ 2100 3414 (4629) @ 1400 Sa prekidima
QST30-1050 1050 (783) pri 2100 3415 (4630) @ 1300 Sa prekidima
QST30-1050  1050 (783) pri 1900 3414 (4629) @ 1300  Sa prekidima
QST30-1050  1050 (783) pri 1800   3414 (4629) @ 1300  Sa prekidima
QST30-1000 1000 (746) @ 2100 3414 (4629) @ 1300 Sa prekidima
QST30-1000 1000 (746) @ 1800 3415 (4630) @ 1300 Sa prekidima
QST30-950 950 (709) @ 2100 3090 (4190) @ 1300 Sa prekidima
QST30-900 900 (671) pri 2100 2764 (3748) pri 1300 Sa prekidima
QST30-850 850 (634) pri 2000 2807 (3806) @ 1400 Sa prekidima
QST30-850 850 (634) pri 1800 2807 (3806) @ 1400 Kontinuirano 
QST30-760 760 (567) @ 2100 2471 (3350) pri 1300 Sa prekidima

Dodatne kategorije mogu biti moguće.  Proverite kod svog distributera ili dilera kompanije Cummins.

Održavanje
Intervali Održavanja

Što manje vremena motor provede u servisu, to je produktivniji na poslu. Zbog toga motori Cummins QST30 imaju karter i pumpu za ulje velikog kapaciteta. Povećani kapacitet, zajedno sa naprednim Fleetguard filterima za ulje, omogućavaju vam da radite sa QST30 do 500 sati ili  12 meseci do zamene ulja i filtera.

Takođe je standard naš PreLub sistem, koji sprečava pokretanje bez pritiska ulja i pokretanje na suvo, što rezultira produženim vekom trajanja do remonta svakog QST30.

Za potpune informacije o održavanju, molimo pogledajte vaše korisničko uputstvo i uputstvo za održavanje. 
Efikasnost
Učinak

ili