QSB6.7 za Železnicu

Snaga

146 - 300 ks 109 - 224 kW

Obrtni momenat 

1800 - 2500 lb-ft 2440 - 3390 N•m

Sertifikat

Tier 3 / Stage IIIA, EPA Tier 3, EU Stage III

Dostupnost proizvoda

Severna Amerika, Afrika Bliski istok, Latinska Amerika, Pacifička Azija, Evropa

Primene

Motori za Železnicu
Cummins QSB6.7 za železnički motor

Tier 3/Stage IIIA QSB6.7 je jedan od motora Quantum serije motora za železnicu kompanije Cummins sa inovativnom tehnologijom koja pruža više za manje.

QSB6.7 ima više snage, veći obrtni momenat i veću izdržljivost - a sve to uz manju potrošnju goriva, manje emisije i manje servisiranja.  Korišćenjem alata Cummins PowerMatch moguće je prilagoditi krive obrtnog momenta motora i kalibracione funkcije specifičnom radu opreme.  To znači veću produktivnost i korist od manje potrošnje goriva za železničkog operatera.

QSB6.7 je dizajniran sa funkcijama koje uključuju:

  • Sposobnost za Tier 3/Stage IIIA emisije
  • povećana trajnost i pouzdanost
  • niži troškovi vlasništva tokom veka trajanja
  • velika snaga i obrtni momenat

QSB6.7 je dizajniran da korisniku pruži superiornu vrednost i pouzdanost, istovremeno zadovoljavajući stroge svetske standarde emisija. 



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Efikasnost
Učinak

ili