L Gas Plus

Snaga

320 - 320 ks 239 - 239 kW

Obrtni momenat 

1000 - 1000 lb-ft 1356 - 1356 N•m

Dostupnost proizvoda

Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika

Primene

Teški kamion
Školski autobus
Cummins logotip

Od uvođenja ISL G motora 2007-e, L Gas Plus model više nije u Cummins ponudi.  Cummins distributeri i servisna mreža će i dalje pružati podršku za ove motore. 

L Gas Plus motor zapremine 8.9 litara je spoj prednosti čistog pogona na prirodni gas i snage i obrtnog momenta koji omogućavaju njegovu upotrebu u gradskim autobusima ( autobusima dužine 40 ft, autobusima na sprat ili zglobnim autobusima), kamionima za otpad sa sabijanjem, kamionima za odvoz kontejnera sa otpadom, i lokalnu distribuciju robe (teški kamioni kao i 4X2 šleperi).

Karakteristike i prednosti

Glavne karakteristike:

  • 320 HP i 1000 lb. -ft obrtnog momenta
  • Holset turbo punjač sa promenljivom geometrijom - impresivan obrtni momenat pri manjem broju obrtaja, i vrhunski odziv na prolazne promene opterećenja
  • Visoko energetski sistem paljenja - bolje performanse, poboljšani vek trajanja svećica (2000 sati)
  • Velika snaga/mala težina - najbolji odnos snage i težine u svojoj klasi
  • Elektronika sa punom kontrolom - superiorna zaštita motora, najsavremeniji linkovi podataka, sposobnost povezivanja sa Cummins INSITE softverom i QuickCheck uređajem
  • Tih rad - 72.9 db(A) pri radu u praznom hod, 96.4 db(A) pod punim opterećenjem
  • Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova - Katalizator
  • Gorivo - Komprimovani prirodni gas (CNG) ili tečni prirodni gas (LNG)

 



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Efikasnost
Učinak

ili