KTA38GC Primene za kompresiju gasa

Snaga

635 - 850 ks 474 - 634 kW

Obrtni momenat 

lb-ft 0 N•m

Dostupnost proizvoda

Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika

Primene

Motori na naftu i gas
Kompresija gasova
KTA38GC motor za primene u kompresiji gasa

Sabiranje i komprimovanje gasa u njegovom toku zahteva pouzdane i postojane izvore energije sa vrhunskom podrškom.  Za to je potreban Cummins KTA38GC motor na prirodni gas visokih performansi koji zadovoljava standarde emisije i poseduje sve proverene karakteristike dizel motora Cummins K platforme kao i veliki broj istih komponenti projektovanih za visoko zahtevne primene. Stoga nije neočekivano da KTA38GC omogućava kontinuiranu proizvodnju i distribuciju gasa i niske troškove održavanja, uz zadovoljavanje standarda emisije. Svakog dana.

Specifikacije

Opšte Specifikacije
V-12, 4-taktni, dizel

Prečnik Cilindra 6.25 in (159 mm) 
Hod klipa 6.25 in (159 mm) 
Kapacitet 37.7 L (2300 cubic in)
Snaga Motora* 635-850 hp (474-634 kW) 
Odnos kompresije 8.5:1 
Aspiracija Sa turbopunjačem i naknadnim hlađenjem
Tip izduvnog sistema Izduvna grana sa vodenim hlađenjem 
Težina** 11,932 lb (5,412 kg) 
Kapacitet rashladne tečnosti 32.7 gal (123.8 L) 
Kapacitet ulja za podmazivanje 89.0 gal (336.9 L) 
Rotacija U suprotnom smeru od smera kazaljke na satu 

* Zavisno od snage
** Okvirna težina je različita za različite opcije.



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Snage
Model Oznaka

Odnos Kompresije

Emisije
KTA38GCSLB

850 hp (634 kW) @ 1800 rpm

8.5:1

(1)

KTA38GCSLB

710 hp (529 kW) @ 1500 rpm

8.5:1

(1)

KTA38GCE

760 hp (567 kW) @ 1800 rpm

8.5:1

Zavisno od kupca

KTA38GCE

635 hp (474 kW) @ 1500 rpm

8.5:1

Zavisno od kupca

(1) Ovaj motor emituje 2.0 gr/hp-hr NOx, 4.0 gr/hp-hr CO i 1.0 gr/hp-hr VOC. Ovaj motor ne zadovoljava revidirane EPA SI NSPS zahteve za motore koji nisu za hitne primene, i prodaje se isključivo izvan SAD-a.

* EPA zahteva proveru valjanosti za konkretnu primenu.

Efikasnost
Učinak

ili