Snaga
Obrtni momenat
Dostupnost proizvoda
Primene
Sledeći korak u razvoju ISC motora predstavlja nastavak postojeće strategije za ovaj proizvod. Kroz modernizacije proizvoda i emisijske dozvole, Cummins uspeva da ponudi sertifikovana rešenja. Izborom odgovarajuće tehnologije za svako tržište, Cummins obezbeđuje najuspešnije lansiranje proizvoda uz najmanje moguće troškove ugradnje.
Glavne karakteristike ovog motora uključuju:
-
Poboljšanu pouzdanost kroz modernizacije proizvoda i ključnih komponenti
-
Ispunjavanje EPA direktiva bez korištenja sistema za kontrolu emisije kao što su EGR ili sistema za prečišćavanje izduvnih gasova (katalizatorom ili filterom za čađ)
- Smanjene troškove ugradnje zahvaljujući manjoj potrebi prilagođavanja zahtevima primene
- Pojednostavljeno održavanje koje omogućava manje troškove posedovanja
- Većina postojećih i neki od novih OEM proizvođača će uvesti novi ISC motor
- Nivoi buke su smanjeni i do 2 dBA, što je za 37% manje u odnosu na ranije
- Kontinuirano korištenje "Šest sigma" tehnika u toku celog procesa izrade motora
Nova unapređenja proizvoda uključuju:
-
Novi common-rail sistem za ubrizgavanje goriva pod visokim pritiskom sa elektronskim brizgaljkama doprinosi smanjenju emisija, većoj pouzdanosti i poboljšanim performansama.
-
Robusni sistem za izduv gasova iz radilice kojim se praktično eliminišu ostaci ulja koji su prodrli u radilicu
-
Valjkasti podizači ventila ISL serije motora su uvedeni i u ISC motore.
-
Tokovi rashladne tečnosti su optimizovani radi boljeg hlađenja i izdržljivosti motora.
-
Efikasnost hladnjaka za ulje je povećana za više od 30% ne prouzrokujući ni najmanje povećanje temperatura u karteru, i pored povećanih maksimalno dozvoljenih temperatura u karteru.
-
Blok motora i glava cilindara su ojačani radi boljeg podnošenja maksimalnih pritisaka u cilindrima i postizanja veće izdržljivosti motora.
-
Ciljano hlađenje klipova omogućava duži životni vek klipova i klipnih osovinica.
-
LF9009 kombinacija filtera za ulje sa punim protokom i by-pass filtera