Snaga
Obrtni momenat
Dostupnost proizvoda
Primene
Komprimovanje na glavi bušotine i primena mehaničkih metoda vađenja zahteva pouzdanost i izdržljivost koju nema svaki mali motor na prirodni gas. Za pouzdan rad i svetski kvalitet podrške potreban vam je Cummins G8.3 motor na prirodni gas, koji pruža vrhunske performanse i poseduje proverene karakteristike Cummins C serije dizel motora kao i veliki broj istih komponenti, predviđenih za rad u zahtevnim uslovima. Možete biti sigurni da ćete uz pomoć G8.3 postići željene rezultate u eksploataciji gasa uz niske troškove održavanja. Svakog dana.
Karakteristike i prednosti
G8.3 je projektovan za tržišta nafte i gasa, sa ciljem pružanja izuzetne pouzdanosti uz male operativne troškove.
Osnovni motor - Većina ključnih komponenti, uključujući blok motora, kolenasto vratilo, bregastu osovinu, zupčanike i košuljice cilindara su isti kao i u proverenim dizel motorima C serije.
Emisije - Katalizatorske karakteristike za G8.3 motor omogućavaju njegovo korištenje uz bogatu smešu goriva. Kupac ovaj motor može opremiti sa AFR i katalizatorom, radi zadovoljavanja zahteva NSPS u pogledu emisije gasova.
Cirkulacija vazduha - Konfiguracija sa prirodnim usisavanjem pruža pouzdane performanse i dug vek motora.
Sistem goriva - Impco karburator omogućava stabilan rad i praćenje parametara goriva pri svim opsezima opterećenja.
Kontrola brzine - Podesivi regulator brzine obezbeđuje preciznu i stabilnu kontrolu obrtaja u svim uslovima opterećenja.
Sistem paljenja - Altronic CD1 integrisani elektronski sistem paljenja. Lako dostupna mesta za svećice i po jedna bobina za svaki cilindar radi postizanja manjih troškova održavanja.
Sistem podmazivanja - Velika zapremina kartera i kombinacija filtera ulja sa punim i ograničenim protokom smanjuje troškove održavanja i produžava intervale zamene ulja.
Garancija - Cummins garancija u trajanju od jedne godine, i neograničene sate rada. Podržan svetskom mrežom distributera.
Standardna oprema
Usis vazduha
- Fabrički ugrađen visoko efikasni filter vazduha
Sistem hlađenja
- Pumpa za vodu sa zupčastim pogonom za cirkulaciju vode u plaštu motora
- Termostat upravlja cirkulacijom vode u vodenom plaštu.
- Filter za rashladnu tečnost za dodatnu zaštitu od korozije
- Moguće dodavanje pomoćne pumpe za rashladnu tečnost za hlađenje kompresora.
Izduvni sistem
- Izduvna grana sa vazdušnim hlađenjem je prilagođena za optimalni protok izduvnih gasova
Sistem za gorivo
- Impco karburator
- Maxitrol regulator
Sistem za kontrolu brzine
- Mehanički regulator sa kaišnim pogonom
- Elektronski regulator kao dodatna mogućnost
Sistem za paljenje
- Altronic CD1 integrisani elektronski sistem paljenja.
- Altronic III Shield sistem za paljenje - opcija
Sistem ulja za podmazivanje
- Sistem za izduv gasova iz kućišta radilice
- Karter velike zapremine za duže intervale zamene ulja
- Kombinacija filtera za ulje sa punim i ograničenim protokom
Sigurnosni elementi
- Elektronski ventil za gorivo
Način postavljanja
- Montiranje na četiri tačke
- Delovi na motoru koji omogućavaju njegovo podizanje
Zamajci i kućišta zamajaca
- Kućište zamajca - SAE #3 od livenog gvožđa, mašinski prilagođeno da omogući postavljanja anlasera
- Zamajac SAE #3
- SAE #2 i SAE #1 Dostupne FW i FH varijante
Električni sistem
- 24-voltni alternator
Sistem za pokretanje motora
- 24-voltni anlaser
- Gasni starter - opcija
Prenosnici snage
- Prednja remenica radilice
- Prednja kratka osovina kao dodatna mogućnost