14Xe™ ePowertrain

Dostupnost proizvoda

Azija Pacifik, Evropa, Severna Amerika, Latinska Amerika

Primene

CDBS prikolica
CDBS kamion
14Xe ePowertrain

Cummins-Meritor-ov 14Xe ePowertrain koristi dokazano kućište osovine 14X koje zadržava postojeći hardver za ugradnju osovine za jednostavnu integraciju sa originalnom opremom. Sistem omogućava izbor ključnih komponenti, uključujući električne motore, menjače, prenos, kočnice, krajeve točkova i kućišta. 14Xe ePowertrain je dizajniran za skalabilnost i može se prilagoditi tako da odgovara različitim potrebama električnog pogonskog sklopa na osnovu primene vozila i radnog ciklusa.

 

Saznajte više na accelerazero.com

Karakteristike i prednosti

  • Može se koristiti u različitim zanimanjiima
  • Pruža veći kapacitet pogonskog sklopa
  • Zadržava postojeći hardver interfejsa kućišta osovine
  • Pogodan za električne i paralelne hibridne serije hibridnih i plug-in hibridnih konfiguracija
  • Dizajniran za regenerativno kočenje
  • Optimizovani zupčanici za regeneraciju energije
  • Kompatibilan sa ePTO
  • Širok spektar odnosa
  • Ima više opcija prenosa za različite primene
  • Opciona redukcija kraja točka zbog povećananog obrtnog momenta točkova
  • eCarrier dizajn velike gustine snage ispunjava zahteve vožnje i upravljanja vozilom

Video zapisi:

Kontinuiran opseg snage 130*, 150, 180 i 200kW
Maksimalna snaga 250kW
GAWR opseg po osovini 13.600 - 26.000 lbs. (6,8T - 12T)**
Primene Klasa 6-7: preuzimanje i dostava, školski autobus
Klasa 8: Smeće, linijski prevoz 8m, 9m, 10m, 12m: Tranzitni autobus
Drugi: Tegljači na terminalimaa, EU kamioni
Visok opseg napona 450-750V
Karakteristike funkcionalne bezbednosti ISO-26262/ASIL-C
Ingress zaštita IP6K6K, IP6K8, IP6K9K
*Buduće izdanje **Može se koristiti prilagodljivi GAWR


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.