DuaLite™ serija 156 Pogonska osovina

Dostupnost proizvoda

Azijski Pacifik

Primene

CDBS gradski i međugradski autobus
CDBS kamion
DuaLite™ serija 156 Pogonska osovina

MD-156, MR-156, MC-156 serije pogonskih osovina se odlikuju malom težinom, većom efikasnošću i većoj izdržljivošću, i pružaju vam smanjene troškove vlasništva (TCO)

Karakteristike i prednosti

  • Smanjenje težine kroz optimizaciju dizajna tandem i solo osovina koje su lakše od konkurencije u industriji sa sličnim odnosom i kapacitetom obrtnog momenta
  • Efikasnost osovine je obično 1%-2% veća od konkurencije na osnovu rezultata laboratorijske analize
  • Jedinstveni Cummins-ov materijal, dizajn stepena prenosa sa niskom bukom i vodeća proizvodna tehnologija pomažu u postizanju tihog i robusnog stepena prenosa za automobilsku industriju
  • Integrisana originalna Cummins kočnica sa kvalitetom dokazanim na terenu; Kočioni rotor/bubanj koji je usvojio Cummins-ov materijal, odlične karakteristike protiv habanja i otpornosti na toplotu; Cummins testirana i odobrena podloga/obloga, bezbedniji i ekološki prihvatljiva
  • Maksimalna GCW 75T (6x4), GAWR 11T, opseg odnosa (2.64-6.83)
  • Robusno i izrađeno kućište osovine sa vretenima zavarenim trenjem može zadovoljiti teške zahteve puteva na tržištima u razvoju
  • Objedinjene zaptivke glavčine sa dokazanim performansama zaptivanja, dužim životnim vekom i većom efikasnošću
  • Opcioni ABS senzor, koji može poboljšati pouzdanost i upravljivost vozila
  • Interval zamene ulja može da se kreće do 3 godine / 500.000 km šta god se pre dogodi ako se koristi Cummins testirano i odobreno sintetičko ulje
  • Kraj točka podmazan uljem što smanjuje intervale održavanja


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.