Dostupnost proizvoda
Azijski Pacifik
Primene
CDBS gradski i međugradski autobus
CDBS kamion
MD-146, MR-146, MC-146 serije pogonskih osovina se odlikuju malom težinom, većom efikasnošću i većoj izdržljivošću, i pružaju vam smanjene troškove vlasništva (TCO)
Karakteristike i prednosti
- Smanjenje težine kroz optimizaciju dizajna tandem i solo osovina koje su lakše od konkurencije u industriji sa sličnim odnosom i kapacitetom obrtnog momenta
- Efikasnost osovine je obično 1%-2% veća od konkurencije na osnovu rezultata laboratorijske analize
- Jedinstveni Cummins-ov materijal, dizajn stepena prenosa sa niskom bukom i vodeća proizvodna tehnologija pomažu u postizanju tihog i robusnog stepena prenosa za automobilsku industriju
- Integrisana originalna Cummins kočnica sa kvalitetom dokazanim na terenu; Kočioni rotor/bubanj koji je usvojio Cummins-ov materijal, odlične karakteristike protiv habanja i otpornosti na toplotu; Cummins testirana i odobrena podloga/obloga, bezbedniji i ekološki prihvatljiva
- Maksimalni GCW 50T (6x4), GAWR 10T, opseg odnosa (1.95, 2.64-7.17)
- Robusno i izrađeno kućište osovine sa vretenima zavarenim trenjem može zadovoljiti teške zahteve puteva na tržištima u razvoju
- Objedinjene zaptivke glavčine sa dokazanim performansama zaptivanja, dužim životnim vekom i većom efikasnošću
- Opcioni ABS senzor, koji može poboljšati pouzdanost i upravljivost vozila
- Interval zamene ulja može da se kreće do 3 godine / 500.000 km šta god se pre dogodi ako se koristi Cummins testirano i odobreno sintetičko ulje
- Kraj točka podmazan uljem što smanjuje intervale održavanja