Dostupnost proizvoda
Azijski Pacifik
Primene
CDBS gradski i međugradski autobus
CDBS kamion
Pogonske osovine MR-176 i MC-176 serije imaju malu težinu, veću efikasnost i produženu izdržljivost radi boljih ukupnih troškova vlasništva.
Karakteristike i prednosti
- Smanjenje težine kroz optimizaciju dizajna tandem i solo osovina koje su lakše od konkurencije u industriji sa sličnim odnosom i kapacitetom obrtnog momenta
- Efikasnost osovine je obično 1%-2% veća od konkurencije na osnovu rezultata laboratorijske analize
- Jedinstveni Cummins-ov materijal, dizajn stepena prenosa sa niskom bukom i vodeća proizvodna tehnologija pomažu u postizanju tihog i robusnog stepena prenosa za automobilsku industriju
- Integrisana originalna Cummins kočnica sa kvalitetom dokazanim na terenu; Kočioni rotor/bubanj koji je usvojio Cummins-ov materijal, odlične karakteristike protiv habanja i otpornosti na toplotu; Cummins testirana i odobrena podloga/obloga, bezbedniji i ekološki prihvatljiva
- Maksimalna GCW 46T (6x2), GAWR 13T, opseg odnosa (2.64-6.14)
- Robusno i izrađeno kućište osovine sa vretenima zavarenim trenjem može zadovoljiti teške zahteve puteva na tržištima u razvoju
- Objedinjene zaptivke glavčine sa dokazanim performansama zaptivanja, dužim životnim vekom i većom efikasnošću
- Opcioni ABS senzor, koji može poboljšati pouzdanost i upravljivost vozila
- Interval zamene ulja može da se kreće do 3 godine / 500.000 km šta god se pre dogodi ako se koristi Cummins testirano i odobreno sintetičko ulje
- Kraj točka podmazan uljem što smanjuje intervale održavanja