17XS pogonska osovina

Dostupnost proizvoda

Afrika Bliski Istok, Pacifička Azija, Evropa, Indija

Primene

CDBS gradski i međugradski autobus
jednostruka zadnja pogonska osovina sa ogibljenjem

Meritor® 17XS nudi efikasnost sledeće generacije za primene u gradskim i međugradskim autobusima. To je najefikasnija jednostruka osovina klase 8 u našem asortimanu pogonskih osovina, a dizajnirana je za zahtevan rad sa velikim opterećenjem i velikim brojem zaustavljanja i polazaka.

Karakteristike i prednosti

  • Visoka do izuzetno visoka efikasnost (do 98%) i gustina snage, što osigurava manju potrošnju goriva.
  • Produženi intervali zamene ulja smanjuju troškove održavanja, produžavaju vreme ispravnog rada i imaju bolji uticaj na životnu sredinu.
  • Širok spekrat stepena prenosa, od super brzih za smanjenje brzine i opcija za OEM proizvođače da izaberu osovine koje poboljšavaju ekonomičnost goriva, obrtni moment ili vuču do dubinskih, za vozila na električni pogon.
  • Osovina sa niskom nivoom buke zahvaljujući našem hipoidnom stepenu prenosa Quiet Ride®.
  • Dokazana robusna dizajnerska rešenja male težine u kombinaciji sa projektovanim materijalima visoke čvrstoće pružaju vrhunske performanse i dokazanu trajnost u brojnim različitim primenama.
  • Osovina sa postavljenim komponentama isporučuje se sa gredama za ogibljenje i šipkom obrtnog momenta za laku montažu na vozilo.

 

17XS

Bruto težina osovine (GAWR) 13.000 kg
Montaža na točak  Hub-piloted 10-stud 335mm BC
Kočnica  Meritor ELSA 225H, Knorr Synact
Kompatibilnost sa ABS glavčinom  Standardni profil 100 zuba
Ukupno vertikalno kretanje na točkovima 180mm
Pogonska prirubnica  Unakrsni utor 180 KV 70°
Opseg stepena prenosa HE (20 mm hipoidni ofset) 2.47 - 2.64 - 2.85
Opseg stepena prenosa (38,1 mm hipoidni ofset)  2.64 do 6.17.
Guma Od 275/70R22.5 do 315/70R22.5
Opcije

Vazdušne opruge
Amortizeri
Senzor istrošenosti kočionih pločica
Pozitivno povlačenje kočionih pločica (PPR™)
Set stabilizatora protiv prevrtanja
Izvodljive dodatne opcije opsega

NAPOMENA: Opcije možda nisu dostupne za svaku konfiguraciju. Klasa, opseg i glavne dimenzije podležu odobrenju inženjerskog tima za sisteme pogona i kočenja u kompaniji Cummins.


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.