Prednja nepogonska osovina FL-941™/FL-943™

Dostupnost proizvoda

Azija Pacifik, Evropa, Severna Amerika, Latinska Amerika

Primene

CDBS vatrogasno-spasilačka služba
CDBS rukovanje materijalom
FL-941FL-943 prednja nepogonska osovina

FL-941/FL-943 prednje nepogonske osovine nude težine od 16.000 do 20.000 lbs. za vatrogasne i hitne primene. Dostupno je nekoliko modela koje odgovaraju različitim presecima osovinice rukavca i kompletima spuštenih greda. Modeli prednje osovine dostupni su u kompletu sa Q+ bregastim kočnicama ili EX225 vazdušnim disk kočnicama.

Karakteristike i prednosti

  • Jedinstvena Easy Steer tehnologija lakog upravljanja smanjuje napor upravljanja, istovremeno pružajući duži vek trajanja i veću izdržljivost
  • Širok spektar mogućnosti i opcija osovine nudi vrhunsku svestranost primene za proizvođače originalne opreme
  • Dupli tasteri za izvlačenje drže osovinu rukavca čvrsto na mestu za veću stabilnost prednjeg dela
  • Veliki prečnik osovine rukavca uz dokazani termički obrađeni dizajn nudi veću izdržljivost i duži životni vek komponenti
  • Keyston upravljač ima indukciono ojačani nosač kako bi se poboljšala izdržljivost i produžio vek trajanja
  • Optimizovani dizajn greda nudi snagu pri velikim opterećenjem
Težine u funtama (kg) Model osovine Nagib grede u inčima (mm) Presek osovine rukavca (KPI) u inčima (mm) Serija kraja točkova
18,000 (8,172)*2 FL-943 5.00 (127.0) 68.8 (1748) L
20,000 (9,080)*2 FL-941 3.50 (88.9) 68.5 (1740) L


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.