Putere de neegalat, propulsată de Cummins G-Drive
Motoarele Cummins G-Drive de peste 1000 kVA reprezintă soluții puternice, adaptate pentru a satisface cerințele nevoilor de putere la scară largă, adesea asociate cu aplicații critice pentru misiune. Proiectate cu accent pe robustețe și fiabilitate, aceste motoare de mare capacitate sunt proiectate pentru a oferi performanțe de neclintit în condiții de sarcini grele. Folosind tehnologia avansată și ingineria de precizie, Cummins se asigură că aceste motoare oferă o sursă de alimentare fiabilă, făcându-le ideale pentru infrastructura critică, cum ar fi centrele de date, spitalele și unitățile industriale, unde alimentarea neîntreruptă nu este negociabilă.
Aceste motoare, propulsate de Cummins G-Drive, prezintă o combinație formidabilă de capacitate și fiabilitate, cu accent pe eficiența energetică, Cummins integrează tehnologii avansate pentru a se asigura că aceste motoare oferă performanțe consistente și fiabile, îndeplinind cerințele celor mai mari consumatoare de energie.
Motoarele Cummins G-Drive sunt dedicate durabilității și longevității, oferind o soluție robustă pentru cei care necesită rezerve substanțiale de putere, poziționându-se ca o coloană vertebrală fiabilă pentru nevoile de putere la scară largă, unde perioadele de nefuncționare nu sunt o opțiune.
Motoare G-Drive de mare putere pentru nevoile dvs. de putere la scară largă
QSK60
Proiectată special pentru o durată de viață extinsă, realizând peste 20,000 ore de funcționare înainte de revizie, noua configurație a componentelor stabilește un nou punct de referință pentru funcționarea cu costuri reduse.
QSK95
Motorul QSK95 are unele dintre cele mai avansate tehnologii concepute având în vedere aplicațiile utilizatorului final pentru a obține performanțe mai curate și mai eficiente. Dispunând de injecție de combustibil cu tehnologie avansată pentru o livrare mai rapidă a puterii și un sistem cu patru turbocompresoare pentru a spori răspunsul tranzitoriu. Drept urmare, motorul QSK95 G-Drive are cea mai bună performanță tranzitorie din clasă, capabilă să îndeplinească standardele ISO G3.
Ingineria următoarei generații de energie.
Cu mai mult de 80 ani de experiență în alimentarea aplicațiilor comerciale, recreaționale și guvernamentale la nivel global, Cummins oferă fiabilitatea și durabilitatea pe care operatorii le așteaptă.