Kits de reacondicionamiento ISX12 G y ISX12 N EPA13 y motores ReCon®
A medida que la población de motores ISX 12 G y N sigue aumentando, la necesidad de ofertas de productos originales convenientes y asequibles es fundamental.
Cummins se complace en apoyar a esta población en crecimiento al ofrecer un kit de reacondicionamiento 5579132 para motores ISX12G y ISX12N.
- Todas las piezas originales de Cummins vienen con una garantía estándar de un año, horas ilimitadas y garantía de daño progresivo que está respaldada por una red de servicio global incomparable. La diferencia se reduce a su presupuesto y preferencia.
- Independientemente de la opción que elija, comprar una pieza original de Cummins le brinda más valor con menos tiempo de inactividad y menos riesgo de fallas en el futuro.
- Solo si utiliza piezas originales Cummins puede estar seguro de que se fabricó para su equipo con motor Cummins. Las piezas no originales no están diseñadas ni probadas según los estrictos estándares de ingeniería de Cummins.
- Una solución rentable para cumplir con las prácticas de reparación y los presupuestos de nuestros clientes.
- Reemplazo confiable de componentes desgastados utilizando las últimas y nuevas piezas originales Cummins.
- Costo total de propiedad económico respaldado por la garantía estándar de un año de las piezas originales Cummins
El kit de reacondicionamiento se aplica a CPL: 3647, 4745 y 4875
Siguientes pasos
- Comprar piezas en línea - EE. UU. y Canadá
- Buscar un distribuidor local o distribuidor
- Piezas online catálogo