Ganar reconocimiento a través de la innovación

El 2021 ganador del producto CSE del año y el premio NFMT FacilitiesNet Vision Award

Columbus, Indiana

Durante más de 80 años, Cummins Inc. (NYSE: CMI) Power Generation ha estado redefiniendo equipos confiables de transferencia de energía, y en mayo de 2021 lanzó una nueva serie de conmutadores de transferencia al mercado de América del norte: el PowerCommand® conmutadores de transferencia de la serie X, que ahora han sido reconocidos con dos prestigiosos premios de la industria: 

  • 2021 Consulting que especifica ingenieros (CSE) Premio producto del año
  • 2021 NFMT FacilitiesNet Vision Award

Los conmutadores de transferencia han sido diseñados en respuesta a las exigencias del mercado para las calificaciones de resistencia y cierre (WCR) de alto rendimiento, una selección más fácil para dispositivos de protección contra sobretensión, estrategias de coordinación selectiva simplificadas y la necesidad de controles más inteligentes y más integrados. Lo más importante es que la serie X ha sido probada y certificada con el estándar más alto y más exigente de la industria, UL1008 estándar para equipos de interruptores de transferencia de seguridad, lo que refleja la importancia de la seguridad, confiabilidad y desempeño que son fundamentales para las aplicaciones de sistemas de energía.

En el corazón del diseño del conmutador de transferencia de la serie X se encuentra el mecanismo de alta resistencia (HEM) con la tecnología de soplado patentada de Cummins. La tecnología de soplado permite altas calificaciones de corta duración que han sido diseñadas para minimizar el daño de contacto durante las condiciones de falla. Esto significa que los conmutadores de transferencia tienen la capacidad de retener la capacidad de transportar hasta un 100% de su carga nominal, lo que permite una alta capacidad de supervivencia en condiciones de falla extremas, tanto en la magnitud como en la duración, que a menudo explotan o dañan otros conmutadores de transferencia. Con las altas calificaciones de corta duración, se pueden minimizar las costosas reparaciones o el tiempo de inactividad incómodo. 

Los conmutadores de transferencia están equipados con un control de vanguardia, totalmente integrado: el PowerCommand® 80. El control cuenta con una pantalla LCD con retroiluminación LED de color de 4,3 "con botones táctiles suaves para una fácil operación y navegación en la pantalla. Además, el sensor, el algoritmo de control, la medición de la calidad de energía, la gestión de la carga, el diagnóstico, el registro de eventos y la comunicación son accesibles en este único control sin necesidad de ningún hardware adicional ni configuraciones complicadas.

Gracias a la aportación de más de 1 y 000 consultas que especifican a los ingenieros, los conmutadores de transferencia de la serie PowerCommand® X han sido diseñados para un desempeño optimizado y un funcionamiento simplificado, y representan la próxima generación de innovación y diseño del sistema de energía para una transferencia de energía confiable entre la red y la energía de respaldo crítica. 

Haga clic en aquí para obtener más información acerca de este galardonado equipo de conmutador de transferencia de Cummins Power Generation.
 

¿Desea obtener más información?

Reciba lo último de Cummins en tecnologías, productos, noticias y perspectivas.