Sistemas de calefacción Webasto

Las soluciones de calentamiento para su camión empiezan en Cummins

A lo largo de más de un siglo, Webasto ha seguido marcando la norma tecnológica de soluciones de confort, lo que la convirtió en la opción de calentadores de aire y motores. Los calentadores de aire se someten a pruebas que garanticen una calefacción consistente en el interior del camión y de precalentamiento del motor, incluso en condiciones de frío extremo. Los conductores de todo el mundo eligen Webasto, ¡Cummins puede cotizarle una solución de calentador hoy mismo!

Tandem717_Kit_hires2_emprty_bg_shadow.jpg

Confort dentro de la cabina con calentadores de aire
Los calentadores de aire Webasto mantienen el calor dentro de la cabina para confort de los conductores, sin forzar el motor y con un ahorro de combustible sin igual. Los ahorros en combustible se acumulan rápidamente y aceleran el retorno sobre su inversión: puede calentar el área de la litera por hasta 22 horas con tan solo 1 galón de combustible.

  • El funcionamiento silencioso propicia un mejor descanso para los conductores, con calor consistente con el motor apagado.
  • Alto rendimiento de calor en un diseño compacto
  • Retorno rápido sobre su inversión
  • Es más ecológico y requiere menos mantenimiento que otras opciones
  • Puede programar el horario de arranque del calentador con el controlador SmartTemp Control 2.0

Precaliente motores con calentadores de refrigerante
Elimine los arranques en frío precalentando el motor y deje que el calentador de líquido refrigerante empiece a trabajar antes que usted.

  • Se puede instalar en posición horizontal o vertical
  • Retorno rápido sobre su inversión
  • Elimine los arranques en frío
  • Precaliente el motor para reducir el desgaste

Reducir el tiempo de ralentí puede ahorrar miles de dólares en combustible y costos de mantenimiento.

Encuentre una ubicación   Compre en nuestra tienda