Prueba de desempeño de banco de carga

Los bancos de carga son dispositivos diseñados para suministrar cargas eléctricas para probar fuentes de energía como generadores y fuentes de energía ininterrumpida (UPS). Las pruebas con un banco de carga permiten hacer funcionar bajo carga un sistema de energía de reserva para verificar que vaya a rendir de manera confiable en una situación de emergencia energética. El Banco de carga elimina el riesgo de la carga crítica de las instalaciones por corte total de energía, y la pérdida de calidad de energía.

Otra razón importante para realizar pruebas de banco de carga es evitar el apilamiento en húmedo. El apilamiento en húmedo es un problema común con los motores de diésel que funcionan por períodos prolongados con poca o ninguna carga aplicada. Cuando un motor de diésel funciona sin carga suficiente, no funcionará a su temperatura óptima o máxima eficiencia. Un motor con apilamiento en húmedo requerirá más mantenimiento y el desempeño se verá comprometido.

Para ayudar a reducir el efecto del apilamiento en húmedo, el área de ventas y servicios de Cummins recomienda el uso periódico de bancos de carga adicionales resistivos para operar el motor/generador. Aplicar una carga cada vez mayor durante un período de tiempo hasta que el exceso de combustible se queme al nivel estándar o a un nivel cercano reduce los efectos del apilamiento en húmedo. La Asociación Nacional de protección contra incendios (NFPA) recomienda realizar pruebas con bancos de carga junto con un mantenimiento periódico.

Considere agregar el servicio de banco de carga al protocolo de mantenimiento de su equipo. Los resultados de las pruebas de rendimiento se documentan y comunican por escrito. Contáctenos al 1-800-CUMMINS o programe un servicio en línea.

Programar un servicio