Carcasas de generadores de gas natural diseñadas con experiencia.
Cummins ofrece soluciones de carcasas para generadores de gas natural diseñadas en fábrica líderes en el mercado para aplicaciones de reserva, potencia pico y combinación de calor y energía (CHP) para satisfacer cualquier necesidad de energía de gas por encima de 1 MW en diversas industrias en el mercado de gas de EE. UU. Con la experiencia y la calidad que solo proviene de Cummins, puede estar seguro de que estas soluciones de carcasas integradas se han probado, validado y certificado en todo momento.
Con el generador de gas serie HSK78G con diseño de carcasa estándar al que se puede ingresar
Diseño de carcasa estándar al que se puede ingresar para el generador de gas serie HSK78G

Empacado para mayor facilidad.
Las carcasas para generadores de gas natural de Cummins se diseñaron específicamente pensando en la flexibilidad para que funcionen sin problemas con los respectivos grupos electrógenos de gas, y ofrecen una solución única lista para conectar y usar. Desde hospitales y centros de datos hasta edificios comerciales y plantas de tratamiento de aguas residuales, estas carcasas prediseñados pueden responder de manera confiable a varios requisitos de energía para mantener sus operaciones funcionando de manera constante, lo que protege la reputación de su propia marca. Con la provisión de cualquier carcasa estándar para gas natural estándar, recibirá un paquete de soluciones totalmente integrado que incluye el generador, carcasa, componentes del equilibrio de la planta (BoP), radiador montado en el techo, así como todas las tuberías, cableado y accesorios para facilitar la instalación y reducir el tiempo y el costo general de implementación del proyecto.
Se muestra un generador serie QSK60G con diseño de carcasa hermética
Diseño de carcasa hermética para el generador de gas serie QSK60G

Especificaciones
| Energía | Voltaje | Aplicación | Sonido | Modelo del generador* |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 MW |
480V 4,160 V 12,470 V 13,200 V 13,800 V |
Reserva/potencia pico | 85 dBA/70 dBA a 23 pies |
1000-1350 kW - Serie QSK60G 1600-2000 kW - Serie HSK78G |
| 1.1-2 MW | Recuperación de calor CHP de funcionamiento continuo |
1100 kW - Serie QSK60G 2000 kW- Serie HSK78G |
*Opciones adicionales disponibles a pedido
Llame a los expertos
Harshil Angre
Sur de EE. UU.
[email protegido]
+1 (984) 227-2933
Augusto Tubino
Oeste de EE. UU. y Canadá
[email protegido]
+1 (812) 390-9381
Phil Kuhl
Norte de EE. UU.
[email protegido]
+1 (732) 535-4051
Emiliano Pantner
Caribe y América Latina
[email protegido]
+1 (612) 258-7997
Conozca más sobre los generadores serie HSK78G y QSK60G
DISEÑOS DE CARCASAS
Ofrecemos dos tipos distintos de carcasas. Lea más sobre cada una a continuación o haga clic en los enlaces a la sección directa.
Carcasas para reserva/potencia pico | Carcasas para CHP
CARCASAS PARA RESERVA/POTENCIA PICO
Estas carcasas diseñadas en fábrica específicamente para aplicaciones de energía de reserva y potencia pico se pueden usar en diversas industrias que requieren energía confiable por encima de 1 MW.
Ventajas
- Condiciones de diseño del sitio: recintos diseñados para soportar la temperatura máxima del sitio de 104 ° F / 40 ° C y la altitud máxima de 1000 pies / 305 m
- Certificación de emisiones: 1000kW-1350kW (QSK60G): Certificado NSPS EPA / 1600kW-2000kW (HSK78G): Cumple con NSPS de EPA
- Instalación de radiador: radiador montado en el techo con todas las tuberías, cableado y accesorios proporcionados por Cummins
- Instalación en el lugar: componentes del equilibrio de la planta (BoP) y generador proporcionados por Cummins para facilitar y acelerar la instalación en el lugar
Emisiones
Requisitos de emisiones de las NSPS (normas de rendimiento de fuentes nuevas) de la EPA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de generador | Emergencia | No emergencia | ||||
| NOx (g/bhp-hr) | CO (g/bhp-hr) | COV (g/bhp-hr) | NOx (g/bhp-hr) | CO (g/bhp-hr) | COV (g/bhp-hr) | |
| 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | |
| QSK60G | Certificado | Certificado | ||||
| HSK78G | Cumple con los requisitos | Cumple con los requisitos | ||||
CARCASAS PARA CHP
Estas carcasas para CHP están diseñadas específicamente para adaptarse a todos los requisitos asociados con la instalación de un generador de CHP, lo que facilita la fase de puesta en marcha, así como cualquier necesidad de mantenimiento futuro.
Concepto
*Consulte al equipo de Integrated Gas Business (IGB) para conocer las soluciones del sistema de vapor CHP o si necesita más información sobre el paquete de solución integral.
Eficiencia
Ventajas
- Cronograma del proyecto: se requiere un tiempo de entrega más corto para el envío de las carcasas, lo que acelera el tiempo de instalación y puesta en marcha del proyecto en general
- Riesgos de diseño más bajos: las carcasas están diseñas y validadas por Cummins
- Calidad del sistema: fábrica con certificación ISO e intercambiadores de calor estampados con ASME
- Capacidad de servicio: las carcasas están optimizadas para capacidad de servicio a largo plazo cubierto a través de la amplia red de distribución de Cummins.
- Emisiones bajas: sistema integrado de disminución catalítica selectiva (SCR) para cumplir con los requisitos del proyecto local y control de NOx de circuito cerrado integrado para reducir las emisiones
Emisiones
Niveles de emisión en el tubo de escape del paquete CHP |
||
|---|---|---|
| Modelos de generador: C2000N6CD (HSK78G) o C1100N6C (QSK60G) | ||
| NOx | (g/bhp-hr) | 0.20 |
| (ppmvd a 15% O2) | 19 | |
| VOC | (g/bhp-hr) | 0.10 |
| (ppmvd a 15% O2) | 27 | |
| CO | (g/bhp-hr) | 0.27 |
| (ppmvd a 15% O2) | 41 | |
| Amoníaco | (ppmvd a 15% O2) | 8 |