Serie X15 Performance (2024)
El poder para rendir
Una serie de rendimiento actualizado de x15 para 2024 está diseñada para cumplir con los requisitos de la EPA y la fase de gases de efecto invernadero 2. Diseñada teniendo en cuenta el tiempo de actividad, el costo total de propiedad mejorado y la facilidad de operaciones, la serie X15 Performance 2024 es la primera opción para los conductores que necesitan la potencia para funcionar.
Energía
Torsión
Certificación
Disponibilidad del producto
Aplicaciones
Tiempo de actividad y confiabilidad
La serie EPA 2024 X15 Performance ofrece más que solo potencia y capacidad de conducción. La durabilidad resistente está garantizada por el uso de hardware probado mientras que las mejoras continuas han dado como resultado una confiabilidad que brinda tranquilidad para operaciones de transporte. Con las mejores métricas de "Porcentaje cero contacto" y las métricas más bajas de "Toques por mil" hasta la fecha, Cummins espera que la tendencia continúe con la línea de productos X 15 2024.
Cummins ofrece los intervalos de servicio más prolongados de la industria, lo que lo mantiene en la carretera y fuera del área de servicio.
Costo total de propiedad más bajo
El EPA24 X15 de Cummins ofrece un sistema de monitoreo de mantenimiento patentado y basado en pronósticos que utiliza la experiencia e ingenio de los equipos de ingeniería de Cummins, combinados con los millones de millas de datos de prueba, para ofrecer pronósticos que quedan por la vida útil de los consumibles del motor, incluidos aceite, filtro de aceite, filtro de combustible etapa 2, filtro para partículas de diésel y filtros de urea Esta tecnología utiliza algoritmos propietarios, datasets expansivos, OilGuard TM Insights y datos de sensor virtual para pronosticar con precisión los intervalos de cambio adecuados para los filtros y el aceite a través de una predicción de vida útil que queda fácil de entender.
El 2024 X15 le da la confianza necesaria para mejorar su negocio sin sacrificar nada.
Conozca más. Experimente lo mejor de su motor.
El compromiso de Cummins con la innovación en motores se extiende a los productos y servicios digitales que mejoran toda la vida útil de cada motor Cummins. Esto incluye la conexión de datos en tiempo real de vehículos en el camino a operaciones de mantenimiento y servicio, lo que brinda a los clientes una capacidad incomparable para mirar hacia delante, optimizar las operaciones y minimizar el tiempo de inactividad.
Nuestros motores están disponibles con conectividad de primer ajuste desde el punto de venta a través de Acumen®, nuestro hardware informático inteligente, o a través de un dispositivo de telemática OEM. Estos dispositivos de primera adaptación ofrecen acceso inmediato al conjunto completo de capacidades digitales de Cummins, Connected Solutions®.
- Diagnóstico remoto: monitoreo en tiempo real de alertas de falla e información predictiva para motores Cummins, lo que ayuda a las flotas a evitar tiempos de inactividad no planificados y reducir costos
- Programación inalámbrica: optimice el rendimiento y la eficiencia de su motor Cummins actualizando el software y los parámetros de manera remota y inalámbrica.
- Herramientas de servicio digital: Guidanz® es el conjunto de tecnología de servicio todo en uno de Cummins que ayuda a aumentar la productividad del compartimiento de servicio, la velocidad de reparación y la gestión del flujo de trabajo para una experiencia de servicio legendaria
Facilidad de operación
La serie X15 Performance se ha optimizado para los clientes de transporte pesado, transporte de línea premium y orientados al rendimiento. Con tres capacidades de potencia diseñadas para el cliente tradicional que viaja por carretera, y hasta 605 caballos de fuerza con las capacidades de potencia de la serie Productivity, especificar la capacidad de potencia correcta para su operación nunca ha sido tan fácil. Y con Cummins powerspec Web, puede comparar y configurar su tren motriz en línea.
Para ayudar a los conductores a operar de manera más eficiente, la serie de rendimiento x15 ofrece funciones de tren motriz EX como cambios predictivos (PGS) y energía dinámica con la transmisión endurant para brindarle lo mejor de ambos mundos en lo que se refiere a rendimiento y eficiencia.
Con el respaldo de la experiencia técnica de Cummins.
Con más de 3700 ubicaciones de ventas y servicio autorizado en América del Norte, está cubierto. Con una garantía básica de 2 años / 250,000 millas y hasta 5 años / 500, 000 millas de cobertura extendida, lo respaldamos.
Para ayudarle a configurar su tren motriz de la serie x15 performance, busque y contacte a su experto de Cummins local o use PowerSpec Web de Cummins para desarrollar sus propias especificaciones de vehículo.
Características y beneficios
- Turbocompresor VGT: diseño altamente confiable y preciso para una rápida aceleración
- Sistema de combustible XPI: la alta presión permite múltiples eventos de inyección por ciclo para un ahorro de combustible líder en la industria y un funcionamiento más silencioso
- Sistema de postratamiento Single-Module™: un sistema compacto y liviano que ofrece una mayor capacidad de cenizas e intervalos de mantenimiento extendidos
- Filtros de combustible y lubricante Fleetguard: la capacidad de retención superior brinda una mejor protección y permite intervalos de servicio más prolongados
- Módulo de control electrónico de alta capacidad: esto permite la integración completa de las entradas de datos de todos los subsistemas, optimizando el rendimiento
- Freno de motor Cummins: con hasta 600 caballos de fuerza de frenado, es el más potente de la industria. Una mayor capacidad de frenado reduce el desgaste de los frenos y los costos de reemplazo