X12 (2024)

Energía

350 - 500 hp 261 - 373 kW

Torsión

1250 - 1700 lb-ft 1695 - 2305 N•m

Certificación

EPA 2024

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
Cummins x12

El X12 está diseñado para proporcionar la máxima carga útil en las aplicaciones sensibles al peso. Y con solo 2,050 lbs., el X12 es al menos 150 lbs. más liviano que el motor competitivo de 11L más liviano, pero aún así ofrece un potente desempeño de 350-500 hp y 1250-1700 lb-ft de torsión. Con la respuesta y la energía de los motores de mayor cilindrada, el X12 ofrece el rendimiento que desean los conductores y maximiza la eficiencia para cada trabajo.

Cummins prueba y modifica continuamente sus productos para asegurarse de que los clientes puedan esperar un rendimiento óptimo de sus motores y trenes motrices de Cummins. Por lo tanto, al comenzar un nuevo año de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Cummins buscó hacer más con el X12 que solo cumplir con los requisitos de la EPA.



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Eficiencia
Desempeño

o