Mina Julong
Motores para minería

Cummins va a grandes alturas para suministrar energía a la mina de cobre Julong

Cummins ofrece más que solo motores para dar servicio a su flota de motores en la mina Julong.

Los recursos minerales más valiosos generalmente se excavan en lugares de difícil acceso en todo el mundo. Esto genera dificultades no solo para los mineros, sino también para la maquinaria pesada que se utiliza en las minas. Algunas de estas minas operan a gran altitud, donde la calidad del aire y las condiciones climáticas severas pueden comprometer la potencia del motor y la eficiencia del combustible. Los motores Cummins asumen este desafío en una variedad de aplicaciones en el sitio minero de cobre de Julong. La mina de Julong es el sitio minero de cobre más grande de China. Hay más de 65 motores Cummins operando en la mina ubicada a una altitud de 5,500 metros. Más alto que el campo base del monte Everest, la montaña más alta del mundo, los motores Cummins brindan alta confiabilidad y durabilidad excepcional. Los productos Cummins de nivel 2 se adaptan automáticamente a condiciones extremas, lo que permite que nuestros motores proporcionen las soluciones de energía óptimas. Los motores, que varían en tamaño desde 19 L a 60 L, son compatibles con aplicaciones como excavadoras, volquetes, generadores de energía, perforadoras y topadoras

Los camiones de transporte de clase ultra 240T con motor Cummins QSK60 tienen un tiempo de actividad continuo en este entorno severo, lo que los convierte en el motor preferido de Julong. El QSK60 aprovecha el diseño resistente del motor, los controles sofisticados y los intervalos de mantenimiento extendidos para mejorar el ahorro de combustible y los costos operativos en el sitio.

Además de excelentes productos, Cummins tiene la ventaja de emplear miembros de equipo dedicados para respaldar las necesidades de mantenimiento y operaciones en la mina. Cummins mantiene 12 miembros del equipo de asistencia del mercado de repuestos en el sitio.  Al reflexionar sobre la calidad de la asistencia que se brinda, Zhao Hongbo, líder del equipo de servicio de Cummins, dijo: "Estamos muy orgullosos de ser el proveedor de motores para nuestro cliente durante más de 3 años.  Tenemos un historial de cumplimiento de lo que prometemos a nuestros clientes y contamos con un equipo excelente para ejecutar proyectos en ubicaciones de gran altitud con dificultades logísticas".

El talentoso y experimentado equipo de asistencia del mercado de repuestos de Cummins continúa demostrando logros notables al respaldar y resolver cualquier problema en el sitio. Cummins ofrece un enfoque centrado en el cliente y energía confiable para mantener las aplicaciones en algunos de los entornos más hostiles en un mundo que está siempre en funcionamiento. Si desea obtener más información sobre nuestro equipo de expertos, nuestros motores confiables o nuestros productos innovadores, visite http://www.cummins.com/mining o comuníquese con su distribuidor Cummins local aquí.

Mina Julong

 

Estudios de casos relacionados
PrevenTech Estudio de caso

La detección proactiva de fallas de PrevenTech permite lograr importantes ahorros en los costos y preservar el tiempo de actividad

PrevenTech Estudio de caso

PrevenTech permite prolongar la vida útil del aceite y del filtro, así como garantizar el buen estado del motor.

PrevenTech Estudio de caso

El análisis avanzado de PrevenTech ayudó a identificar las causas fundamentales de las velocidades lentas y recomendó medidas de mantenimiento optimizadas.