Impulsados por la potencia. Definido por la fiabilidad

Grupos electrógenos de arrendamiento nivel 4
Diseñado para un rendimiento ininterrumpido

En Cummins, sabemos que sus operaciones exigen más que solo energía, sino que requieren certeza. Nuestras soluciones de energía de alquiler combinan diseño de vanguardia con confiabilidad inquebrantable, proporcionando un rendimiento impecable incluso en las condiciones más desafiantes. Con cada unidad, usted gana no solo potencia, sino también la confianza de que su proyecto, sitio o instalación nunca se quedará en la oscuridad. Porque la verdadera confiabilidad no es solo una característica, es nuestra promesa.

Aplicaciones de energía para alquiler

Público en un evento

Eventos

Ya sea que se trate de una empresa musical o de un juego deportivo importante, Cummins permite que los eventos se desarrollen sin problemas y sin interrupciones de energía.

Trabajadores inspeccionando equipos industriales

Industrial

En entornos industriales, Cummins respalda la construcción y la minería y la extracción de petróleo y gas e incluso se puede incorporar a microrredes.

Tripulación defendiendo su terreno

Fuerzas Armadas e Instituciones

Energía confiable e ininterrumpida para bases e instalaciones permanentes, así como para hospitales y otras instalaciones de misión crítica.

Vista aérea de una instalación de tratamiento de agua

Servicios públicos

Desde la carga base hasta el respaldo de emergencia y la energía pico, Cummins suministra a los servicios públicos, como el tratamiento de aguas residuales, la energía para funcionar sin problemas.

Inundación masiva

Energía de emergencia

Cuando ocurren crisis como desastres naturales y falla la energía de los servicios públicos, Cummins proporciona la energía de emergencia vital para ayudar a las personas necesitadas.

Utilizando la energía solar y eólica juntas

Potencia híbrida

Las soluciones de energía de alquiler de Cummins se pueden usar junto con nuevas soluciones de energía para proporcionar energía híbrida confiable y más sostenible.

Principales características y beneficios

Para ver todas las características y beneficios, visite el folleto de soluciones de energía de alquiler en Norteamérica a través del siguiente enlace.

Sistema de postratamiento y motor Cummins con certificación Nivel 4 final de la EPA de EE. UU.

Tanque de combustible y DEF de mayor capacidad con recipiente de contención (doble pared 110% + derrame)

Conexiones de combustible auxiliar

Control de Cummins PowerCommand® 3.3 en la mayoría de los modelos

Sistema de refrigeración con clasificación de 50 °C al 100 % de reserva

Garantía 1 años horas ilimitadas u 3 años - 3,000 horas

Bloques de construcción de hidrógeno

Tiene preguntas de nivel 4

Con frecuencia, las regulaciones Tier 4 de EPA son causantes de confusión para quienes dependen de grandes generadores estacionarios para usos relacionados con la energía de respaldo y permanente. Los propietarios y operadores de estos grupos electrógenos tienen muchas preguntas acerca de las normas de emisiones de la EPA y lo que implican para ellos.

Cummins tiene las respuestas

Trabajamos estrechamente con EPA para entender cabalmente cada cambio subsecuente en sus regulaciones a medida que implementan normas para un aire cada vez más puro. Cummins fue el primer fabricante en lanzar al mercado los generadores Tier 2 y Tier 3 de EPA, con mucha antelación al plazo regulatorio. Nuestro compromiso con brindarle una total flexibilidad operativa en cuanto a la forma en que usted elige usar la energía de los generadores es lo que nos impulsa a llevar la delantera.

Fuimos el primer fabricante en ofrecer una amplia variedad de grupos electrógenos con la certificación Tier 4 y el primero en recibir la certificación Tier 4F cuando la EPA comenzó a emitir certificados en enero de 2014.

Hable con el equipo

Si tiene preguntas, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto.

Conéctese con nosotros