Energía móvil resistente
La unidad de energía móvil resistente (RMP, por sus siglas en inglés) es una versión del generador original de fuentes de energía para móviles medios y avanzados (AMMPS, por sus siglas en inglés) que está disponible para los ejércitos estadounidenses y no estadounidenses para su uso en entornos tácticos y más.
Certificación
Disponibilidad del producto
Aplicaciones
La unidad de energía móvil resistente (RMP) se basa en la última tecnología en generadores de campo de fuentes de energía para móviles medios y avanzados (AMMPS). La energía móvil resistente (RMP, por sus siglas en inglés) tiene importantes beneficios operativos para todos los servicios militares, incluida la reducción del impacto logístico, la mejora de la movilidad y transportabilidad, además de importantes ahorros en los costos de operaciones y mantenimiento. La RMP tiene una línea completa de grupos electrógenos que varían entre 5 kW y 60 kW.

Características y beneficios
- Diseñada de acuerdo con la MIL DTL 32496
- Varias opciones de combustible (JP-8, JP-4, DF-1, DF-2, DF-A)
- Apta para temperaturas extremas: de -50°F a 135°F (-45°C a 57°C)
- Excelente calidad de energía
- Alto nivel de confiabilidad
- Movilidad en campos de batalla
- Estructura reforzada
- 24 voltios comenzando con la conexión secundaria NATO
- Resistencia a la contaminación nuclear, biológica y química
- Vida útil más prolongada en campos de batalla
- Posibilidades de detección infrarroja reducidas
- Posibilidades de detección acústica reducidas
- Capacidad de resistir un pulso electromagnético a gran altitud
- Conformidad con la norma de compatibilidad electromagnética U.S. MILSTD 461F
- Potencia nominal en altura
- Sincronización automática para funcionamiento en paralelo con dos botones
- Sistema de diagnóstico/pronóstico incorporado
- Sistema de redes y control automático de arranque/detención con el Sistema de control digital avanzado (ADCS)
- Tanque de combustible para 8 horas con conexiones de combustible auxiliar.
- Apta para lanzamiento aéreo a baja velocidad
- Capacidad de sobrecarga
- Modo de seguridad para batallas (Battle short)