Rango QSG12 Q
Este grupo electrógeno comercial de Cummins es un sistema de generación de energía totalmente integrada que ofrece un desempeño óptimo, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía permanente y de reserva estacionaria.
Frecuencia
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 288 - 327 | 360 - 409 |
| Reserva | 320 - 360 | 400 - 450 |
Certificación
Disponibilidad del producto
Aplicaciones
Lo que hace que los grupos electrógenos QSG sean tan especiales
Con un tamaño extremadamente compacto, la gama de grupos electrógenos Cummins QSG12 reduce sus costos de transporte y almacenamiento. Eso es un gran ahorro para un generador robusto y súper confiable, con autonomía mejorada para energía duradera.
Cummins ha diseñado y fabricado la nueva gama Cummins QSG12, preparada para lo que sea. Construido en Europa para apoyar totalmente a sus clientes en cualquier momento que lo necesiten.
También es de gran ayuda
Comenzamos a prestar servicio tan pronto como se contacta con nosotros, con un experto de Cummins exclusivo para usted y asistencia técnica en todo el proceso. Detrás de la gama QSG12 hay un equipo de ventas europeo dedicado, que significa un envío más rápido y una mayor disponibilidad para respaldar sus necesidades de energía.
Características y beneficios
- Motor: la resistente serie diésel industrial Quantum de 4 ciclos ofrece energía confiable y una rápida respuesta a los cambios de carga.
- Alternador: clase H de la serie Stamford S con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia.
- Controlador: PC2.2: sistema de control del grupo electrógeno basado en un microprocesador integrado que proporciona regulación de voltaje, protección del motor/alternador, interfaz del operador y modo isócrono.
- Carcasa: Versiones abiertas y cerradas disponibles
- Desempeño (LAT): funcionamiento con temperatura ambiente de hasta 40 ºC sin reducción de la capacidad de potencia en la versión cerrada. * 100% de PRP. Consulte para obtener datos adicionales sobre enfriamiento
- Tanque de combustible: 995 l con captación de derrame del 110%, lo que garantiza una autonomía de al menos 16 h en un 75% de PRP* (*ver modelos)
- Cumplimiento de las normas sobre emisiones: no regulado
- Más pequeño y liviano: relación potencia/peso mejorada con excelente eficiencia
- Elevación y logística: Optimización de la necesidad de manipulación y almacenamiento
- Sonido atenuado: de funcionamiento silencioso, cumple plenamente con la norma CE y la UKCA.
- Pintura: sistema de pintura APNR mejorado
- Subsistemas optimizados: Muy sencillo de operar y usar
- Batería: batería de ácido de plomo, sellada, con electrolito líquido/tecnología SLI
- Cargador de batería: incluido como parte del equipo estándar para garantizar que el motor esté siempre listo para arrancar
- Calentador de refrigerante: incluido como parte del equipo estándar para garantizar el arranque del motor con temperaturas ambiente bajas
- Fácil de mantener: servicio sencillo. Consiga que vuelva a estar en servicio más rápido y reduzca el tiempo de inactividad al mínimo
- La confiabilidad propia de Cummins:un rendimiento en el que puede confiar, incluso a grandes altitudes y en temperaturas extremas. La cobertura extendida está disponible en la garantía integral en todo el mundo.