Generadores de diésel estándar Cummins

Frecuencia

50, 60 Hz

Certificación

EPA Tier 4

Disponibilidad del producto

Norteamérica

Aplicaciones

Móvil comercial
generador diésel estándar comercial cummins

La serie de generadores de diésel estándar de Cummins está diseñada para aplicaciones comerciales exigentes que no requieren un producto con carcasa. Ofrecen un valor excepcional con características a juego, incluido un funcionamiento suave, una mayor eficiencia de enfriamiento y una distorsión armónica baja. Todos los generadores diésel estándar funcionan a baja velocidad para una vida útil prolongada y se pueden utilizar tanto en aplicaciones abiertas como de contención.

Características y beneficios


Especificaciones
  • Capacidad de arranque de motor de alto desempeño para cargas pesadas
  • Flujo de bomba controlado digitalmente para una variación mínima de voltaje y frecuencia.
  • Cumple con la capacidad de carga completa en condiciones ambientales de 120 °F (50 °C)*
  • Sistema de montaje de 4 puntos, diseñado para brindar energía limpia y silenciosa con baja vibración
  • Carcasas de acero inoxidable y pulvirrevestidas
  • La facilidad del servicio de mantenimiento de un solo lado minimiza los requisitos de espacio de los compartimientos
  • Múltiples entradas de aire para una instalación flexible y un tamaño compacto que ofrece varias opciones de montaje
  • Garantía

*No se aplica a 20 HDKDB

Modelo de generador
Hoja de especificaciones
Hz
Voltaje
Amperios
kVA
Fase
6HDKAL-7
50
115/230
52.1/26.1
1
6HDKAL-8
50
1150/230
52.1/26.1
1
6HDKAL-5009
50
115/230
52.1/26.1
1
7.5HDKAL-1
60
120/240
62.5/31.3
1
7.5HDKAL-2
60
120/240
62.5/31.3
1
7.5HDKAL-3
60
120/240
22.6
`
3
7.5HDKAL-5
60
100/200
75/37.5
1
7.5HDKAL-5010
60
120/240
75/37.5
1
7.5HDKAL-5011
60
120/240
22.6
3
8HDKAG-11378
50
110/220
72.7/36.4
1
10HDKAG-11322
60
120/240
30.1
3
10HDKAG-11509
60
100/200
100/50
10HDKAG-61731
60
120/240
83.3/41.7
1
10HDKAG-61733
60
120/208
34.7
3
20HDKDB-01
60
120/240
167/83
1
20HDKDB-02
60
120/208
69/40
3


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.