C90D6B

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 83 104
Reserva 92 115

Disponibilidad del producto

América Latina

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

6BT5.9-G6 - Diésel

Calificación

Permanente

Reserva

Tipo de producto

60Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Permanente

83 kW

104 kVA

Reserva

92 kW

115 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal