Frecuencia
60 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 54 | 67.5 |
| Reserva | 60 | 75 |
Disponibilidad del producto
Norteamérica
Frecuencia
60
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
4BTAA3.3-G7 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
Residencial y comercial liviano
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
Sin carcasa
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Permanente
54 kW
67,5 kVA
Reserva
60 kW
75 kVA