Frecuencia
50 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 364 | 455 |
| Reserva | 400 | 500 |
Disponibilidad del producto
América Latina
Frecuencia
50
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
QSX15-G8 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
50Hz diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
Sin carcasa
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Permanente
364 kW
455 kVA
Reserva
400 kW
500 kVA