Frecuencia
60 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 225 | 281 |
| Reserva | 250 | 313 |
| Continua | 216 | 270 |
Disponibilidad del producto
África Oriente Medio, Asia Pacífico, India, América Latina, América del Norte
Frecuencia
60
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
QSL9-G3 - Diésel
Calificación
Continua
Permanente
Reserva
Tipo de producto
60Hz diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
Sin carcasa
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Permanente
225 kW
281 kVA
Reserva
250 kW
313 kVA
Continua
216 kW
270 kVA