C250D5

Frecuencia

50 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 182 227
Reserva 200 250

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina

Frecuencia

50

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

6CTAA8.3-G2 - Diésel

Calificación

Permanente

Reserva

Tipo de producto

50Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

Sin carcasa

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Permanente

182 kW

227 kVA

Reserva

200 kW

250 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal