Frecuencia
50 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 1460 | 1825 |
| Reserva | 1600 | 2000 |
| Servicio continuo del centro de datos | 1460 | 1825 |
Disponibilidad del producto
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina
Frecuencia
50
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
QSK60-GS3 TA LUFT 2G - Diésel
Calificación
Servicio continuo del centro de datos
Permanente
Reserva
Tipo de producto
50Hz diésel
Tipo de carcasa
Sin carcasa
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Permanente
1460 kW
1825 kVA
Reserva
1600 kW
2000 kVA
Servicio continuo del centro de datos
1460 kW
1825 kVA