Frecuencia
50 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 1800 | 1440 |
| Reserva | 1800 | 1440 |
| Continua | 1800 | 1440 |
Disponibilidad del producto
India
Frecuencia
50
Niveles de emisión
India CPCB IV+
Modelo del motor y tipo de combustible
KTA50-G22 - Diésel
Calificación
Permanente
Tipo de producto
50Hz diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Permanente
1800 kW
1440 kVA
Reserva
1800 kW
1440 kVA
Continua
1800 kW
1440 kVA