Frecuencia
50/60, doble Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 87 | 109 |
| Reserva | 96 | 120 |
Disponibilidad del producto
América Latina
Frecuencia
50/60
Doble
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
6BT5.9-G6, 6BTA5.9-G6 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
Alquiler de 50Hz - Diésel
Alquiler de 60Hz - Diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Permanente
87 kW
109 kVA
Reserva
96 kW
120 kVA