Disponibilidad del producto
África, Asia Pacífico, China, Europa, India, América Latina, Oriente Medio.
Tecnología de batería de vanguardia
Utiliza baterías probadas y confiables de fosfato de iones de litio o ferrofosfato de litio (LFP) que ofrecen una vida útil más alta y son menos propensas a la fuga térmica que otras químicas de la batería.
Gestión térmica de refrigeración líquida
Cuenta con un sistema de gestión térmica basado en glicol que mantiene las temperaturas óptimas de la batería de manera más eficiente que las unidades BESS refrigeradas por aire. Esto garantiza una distribución uniforme de la temperatura y aumenta el rendimiento al tiempo que prolonga la vida útil y la confiabilidad de la batería.
Tres niveles de seguridad contra incendios
Equipado con tres niveles de sistemas de seguridad:
- El monitoreo a nivel de celda en tiempo real detiene automáticamente el funcionamiento de la celda cuando se excede el rango de temperatura seguro, mejorado por la protección de inmersión líquida incorporada para una seguridad crítica en escenarios extremos
- FK-5-1-12 agente de extinción de incendios
- Sistema de rociadores internos diseñado para una conexión perfecta a mangueras contra incendios externas
Industrias
| Fuera de la red | Gestión de energía | Resiliencia |
|---|---|---|
|
|
|
Contenedor estándar de 10 pies
Contenedor de cubo estándar de 20 pies
Alta densidad de energía
Ofrecido en dos diseños arquitectónicos: un contenedor de cubo estándar de 10 pies y uno estándar de 20 pies de alto, cada sistema incluye un transformador de aislamiento y un sistema de conversión de energía. El sistema de refrigeración líquida de la batería gestiona de manera eficiente la disipación de calor y garantiza un control uniforme de la temperatura, lo que mejora el rendimiento y prolonga la vida útil.
Fácil instalación
Completamente autónoma, con funcionalidad plug-and-play, cada unidad está probada y validada previamente en fábrica y puede ofrecer una integración perfecta con los grupos electrógenos y controladores de Cummins.
Diseño listo para el transporte
La certificación de la Convención para Contenedores Seguros (CSC) combinada con el diseño estándar en contenedores permite un transporte simple, incluida la compatibilidad con buques de carga.
Diseño verdadero dentro y fuera de la red
BESS puede funcionar en modo de formación de red (VF) o de seguimiento de red (PQ) para una máxima versatilidad y resistencia. El sistema de conversión de potencia (PCS) de cada unidad está optimizado para su respectivo rango de potencia.
Vea la gran presentación de 2024 de la línea de productos BESS de Cummins.
Especificaciones
| Nodos de energía | 211, 422, 633, 1056, 1520, 2280 kWh |
| Química de la batería | Iones de litio (LFP) |
| Voltaje y frecuencia | 380 V a 415 V CA (50 Hz) |
| Calificación C-rate / IP | 0.5C / IP55 |
| Temperatura de funcionamiento | -30 a 50 °C |
| Sistema de enfriamiento | Baterías refrigeradas por líquido, HVAC (ambiente dentro del contenedor) |
| Altitud | A 2000 m del nivel del mar sin derrateo |
| Certificación/Cumplimiento |
Bastidor de baterías / sistema - IEC62619, IEC60536, UL1973, UL9540A, UN38.3, reglamentación de baterías Sistema de conversión de energía y electricidad - AS/NZS 3000, IEC61558, IEC624777-1:2022,
|