Frecuencia
Tipo de combustible
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 20 - 32 | 26 - 40 |
| Reserva | 22 - 36 | 28 - 45 |
Certificación
Disponibilidad del producto
Aplicaciones
Eficiencia más silenciosa.
La serie X tiene toda la potencia y confiabilidad que la industria de grupos electrógenos espera de la gama G-Drive, pero en un paquete más pequeño, liviano y económico. Con inyección de combustible directa para un desempeño más limpio, silencioso y eficiente, una carcasa altamente compacta y rechazo al calor extremadamente bajo, todos los motores de esta serie ofrecen un alto grado de flexibilidad de instalación.
Características y beneficios
La serie X está hecha para durar, con un bloque de hierro fundido diseñado para mayor durabilidad y confiabilidad. Los elementos de diseño incluyen:
- Bomba en línea de inyección directa Bosch para un consumo de combustible más eficiente y menos contaminante.
- Bloque sin camisa con cárter rígido, profundo y diseño de nervaduras optimizado para aumentar la fuerza y reducir el ruido.
- Sistema eléctrico de 12 voltios de serie, con arranque, alternador y solenoide de combustible.
- Filtro de aceite roscado individual y filtro de combustible
Diseño integrado
Los productos Coolpac incluyen paquete de refrigeración y purificador de aire de fábrica, para brindarle un paquete de energía completo. Cada componente se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.
Servicio y asistencia
Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.