Frecuencia
Tipo de combustible
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 52 - 182 | 65 - 227 |
| Reserva | 60 - 208 | 75 - 261 |
Certificación
Disponibilidad del producto
Aplicaciones
La serie QSB incorpora recursos tecnológicos probados de Cummins para cumplir con las normas de emisiones bajas de Nivel 4 de la EPA y de Etapa IIIA de la UE.
La serie QSL logra estos mínimos niveles de emisiones gracias a nuestra recirculación refrigerada de gases de escape (EGR) probada y sistemas de postratamiento. Ambos sistemas han sido desarrollados específicamente para aplicaciones industriales, por lo que garantizan un desempeño y una durabilidad de primera categoría para su total tranquilidad.
Otras características que mejoran el desempeño incluyen un sistema de combustible de conducto común de alta presión para mayor ahorro de combustible, menos ruido y reducción del nivel de emisiones. Sistema de filtración de aire de flujo directo de Cummins, que tiene un perfil de instalación 35 por ciento más pequeño que los filtros de aire de sello radial y ofrece eficiencia en la filtración mejorada. El motor también incorpora un sistema de ventilación del cárter con un filtro coalescente de alta eficiencia para condiciones de operación del motor más limpias. Cummins combina controles electrónicos autónomos del sistema Quantum, que manejan todos los componentes para obtener un sistema completamente integrado, con la confiabilidad y durabilidad sorprendentes y los intervalos prolongados de mantenimiento que espera del líder en tecnología de Nivel 4 de la industria.
Todo con el respaldo del mejor servicio de atención al cliente de la industria.
Características y beneficios
Bajas emisiones de escape La última generación de motores con certificación Tier 4 Final reduce las emisiones a través de una combustión eficiente del combustible, reduciendo la mayoría de las emisiones en la fuente. La disminución catalítica selectiva (SCR) reduce los contaminantes para cumplir con las normas del Nivel 4 Final. Nuestro motor QSB7 Ínterin de Nivel 7 utiliza un filtro para partículas de diésel.
Filtro de aire de flujo directo Proporciona una instalación 35% más pequeña que los filtros de aire típicos del motor a la vez que conserva la misma eficiencia de filtración.
Controles electrónicos FADEC Optimizan el funcionamiento del motor y proporcionan información crítica para controlar costos y reducir el mantenimiento, y una integración uniforme con otros componentes.
Montaje filtro de combustible de bajo mantenimiento El filtro de combustible incorpora un separador de agua integral y un sensor de presencia de agua en el combustible; vida útil del filtro de 500 horas con fácil reemplazo de carga superior utilizando filtros Fleetguard estándar.
Diseño integrado Cada componente (motor, postratamiento y limpiador de aire) se desarrolló específicamente y se sometió a pruebas rigurosas para los productos G-Drive, a fin de garantizar un alto desempeño, durabilidad y confiabilidad.
Servicio y asistencia Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y posventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.