Energía
Torsión
Certificación
Disponibilidad del producto
Aplicaciones
Capacidad de ahorro
Si desea tener la capacidad de ahorrar para incrementar sus ganancias, le presentamos la serie X15 Efficiency de Cummins, que aumenta aun más la posibilidad de ahorro de combustible con respecto a la serie Euro V. Además de la capacidad de ahorrar, la serie Efficiency le ofrece productividad y estabilidad de aceleración excelentes que incidirán directamente en sus ganancias. La serie Efficiency le ofrece además otra ventaja: alcanzar la torsión máxima a 900 rpm.
Características y beneficios
Diseño sin recirculación de gases de escape: cumple con las normas sobre emisiones Euro VI.
ADEPT: un conjunto de funciones avanzadas de control electrónico del motor que interactúan con transmisiones manuales automatizadas para aumentar hasta en un 6 % el ahorro de combustible.
Sistema de combustible XPI: la alta presión permite múltiples inyecciones por ciclo para asegurar un funcionamiento más silencioso y un ahorro de combustible líder en la industria.
Sistema de postratamiento Single Module™: un sistema compacto y liviano que ofrece mayor capacidad para cenizas con mejores intervalos de mantenimiento del filtro para partículas de diésel y un mantenimiento más sencillo que los sistemas modulares.
HCA (Asistente de ascenso en pendiente): una función que detecta si un vehículo está en una pendiente e implementa una estrategia de cambio de marchas alternativo y acceso a mayor potencia de motor (solo disponible para 580 hp/2050 lb-ft).
Filtros de combustible y lubricante Fleetguard: la excelente capacidad de retención brinda una mejor protección y permite intervalos de servicio más prolongados.
Módulo de control electrónico de alta capacidad: permite la integración completa de las entradas de datos de todos los subsistemas, lo cual optimiza el rendimiento.