V903

La próxima generación del V903 se basa en un diseño probado y décadas de servicio con el Ejército de los Estados Unidos.

Energía

525 - 760 hp 391 - 567 kW

Torsión

1144 - 1570 lb-ft 1551 - 2129 N•m

Certificación

N/C

Disponibilidad del producto

América del Norte, África Oriente Medio, América Latina, Asia Pacífico, Europa

Aplicaciones

Defensa
Motor de camión militar V903

El V903 ha impulsado con éxito el Bradley Fighting Vehicle durante más de cuatro décadas. La última generación, que ofrece 760 caballos de fuerza, se basa en este éxito y allana el camino para un rendimiento aún mayor en el futuro.

 

 

Características y beneficios

  • Diseño del motor : arquitectura probada y verificada en batalla de 4 tiempos 903 pulgadas cúbicas (14.8 L) 90° V-8 con altas relaciones potencia/peso y potencia-tamaño, lo que permite más capacidad de tropas y equipos y blindaje para una mayor capacidad de supervivencia del vehículo.
  • Sistema de combustible : el sistema de combustible CP-STC controlado electrónicamente por Cummins permite que el V903 funcione en todas las condiciones sin pérdida de energía.
  • Sistema de lubricación - Sistema lubricante presurizado con un ángulo de 45° en todas las direcciones.
  • Actualizable : el V903 está protegido por diseño para aumentos de potencia aún más altos, opciones, y está listo para uso híbrido.
  • Sistema de admisión de aire : cada capacidad de potencia V903 está turboalimentada y posenfriada para cumplir con los requisitos de rendimiento específicos de cada aplicación.
  • Sistema de escape : los colectores de escape y codos ajustados acústicamente y aislados térmicamente proporcionan un flujo uniforme al turbocompresor al tiempo que reducen las temperaturas de la superficie y mejoran el rendimiento y la seguridad.
  • Arranque inteligente : la función de arranque con botón pulsa acciona automáticamente los calentadores de aire entrante y el motor de arranque para arranques confiables en climas fríos.
Especificaciones
Configuraciones 90° V-8, diésel de 4 motores
Aspiración Turboalimentada y posenfriada
Desplazamiento 903 pulgadas cúbicas³ / 14.8L
Diámetro y trazo 5,5 pulgadas x 4,75 en / 140 mm x 121 mm
Rotación Volante orientado en sentido contrario a las agujas del reloj
Sistema de combustible Bomba compacta controlada electrónicamente Cummins: inyección de la unidad de control de sincronización de pasos
Largo total 56,5 pulgadas / 1435 mm
Ancho total 35,1 pulgadas / 892 mm
Alto total 38,6 pulgadas / 980 mm
Peso 2580 lb / 1171 kg

 



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Calificaciones
Configuración kW BHP RPM
VTA903-T525 392 525 2800
VTA903-T600 448 600 2600
VTA903E-T675 504 675 2800
VTA903E-T760 567 760 2800

 

Eficiencia
Desempeño

o