Módulo de potencia QSK50 para ferrocarriles

Energía

2400 hp 1790 kW

Torsión

lb-ft 0 N•m

Certificación

EPA Tier 4

Disponibilidad del producto

Norteamérica

Aplicaciones

Motores para maquinarias ferroviarias
Módulo de potencia QSK50 para ferrocarriles

Energía limpia para locomotoras diésel

El módulo de potencia Cummins QSK50 nivel 4 está diseñado para facilitar su instalación en múltiples modelos de locomotoras. Se ensambla previamente en su totalidad, incluyendo el motor, alternador, sistema de admisión de aire, escape y accionamiento del compresor de aire, sobre una base estructural. Además, se proporciona un nuevo módulo de refrigeración para instalarse junto al módulo de potencia. El módulo de potencia para locomotoras nivel 4 de Cummins ofrece confiabilidad y un impacto positivo en el medio ambiente.

Especificaciones
Motor
  • 2,400 bhp a 1,800 RPM
  • Certificación EPA Nivel 4 para locomotoras de transporte
  • Arrancadoresdobles de 64VDC y bomba de prelubricación
•    El arranque en frío del motor ayuda al sistema Cummins FIT
Alternador

Diseño Kato de doble apoyo con anillos rozantes y escobilla

Bobinado del alternador de tracción:

  • 1,800 kW a 1,800 RPM
  • 1300 voltios de salida rectificada en CC
Alternador complementario:
  • Factor de potencia de retardo de 250 kW, 360 kVA, 0.80
  • 400 o 200 VCA, 3 fases a 1,800 RPM
 
Montaje Estructura base fabricada para el montaje del motor y alternador con aisladores de goma entre la estructura y el bastidor de la locomotora  
Enfriamiento

Paquete totalmente diseñado y montado en el bastidor de la locomotora

  • Construcción de núcleo de cobre mecánicamente unido
  • Circuitos de refrigeración por camisa dividida y post-enfriamiento​​​​​​​
  • Tanque de expansión con sensor de bajo nivel de refrigerante
 
Entrada de aire

Limpiadores de aire Fleetguard con recipiente metálico de 2 etapas

  • Pared interna para ambiente de aire limpio
 
Escape Cartucho doble de reducción catalítica selectiva Cummins Emission Solutions serie 6000 con tanque de fluido de escape diésel, bomba, filtros y líneas incluidos
Mantas de aislamiento que cubren la tubería y los cartuchos de reducción catalítica selectiva​​​​​​​
 
Combustible
  • Filtración de combustible de tres etapas
  • Bomba de transferencia eléctrica 64VDC para extraer combustible del tanque
Deshidratador de combustible PDI con drenaje automático de agua
Aceite lubricante
  • Cárter de aceite tipo sub-base de capacidad total
  • Filtro centrífugo de aceite Eliminator
 
Eléctrico Sistema eléctrico aislado 24VDC para el motor, incluidas las baterías duales y el alternador de carga  
Controles Sistema de control TMV TECU para locomotoras
  • Menos controles
  • Cargador de batería de 64VDC
  • Sistema de monitoreo remoto
Peso ~41,000 lbs  
Medidas

Ancho = 69" x Alto = 107" x Largo = 237"

 
Capacidad del refrigerante

169 galones

 
Capacidad para aceite lubricante

70 galones

 
Intervalo de mantenimiento

1,500 horas

 

*En comparación con las locomotoras Pre-Tier 0. Basado en el ciclo de trabajo EPA para locomotoras de transporte.



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Calificaciones
  Potencia nominal en hp (kW) a rpm
Módulo de potencia QSK50 2,400 (1,790) a 1,800

 

Eficiencia
Desempeño

o