Unidades de potencia - Etapa V
UN PAQUETE DE POTENCIA TOTAL - UNIDADES DE POTENCIA ETAPA V / SERIE DE RENDIMIENTO
En la industria global, la confiabilidad y el rendimiento son clave, y Cummins suministra unidades de potencia como un paquete de potencia mecánica preparado con entrega de torsión que comprende los últimos motores Etapa V, sistemas de enfriamiento y auxiliares.
Energía
Torsión
Certificación
Disponibilidad del producto
Aplicaciones
Ahora con más del 70 % de cada unidad de potencia preaprobado para la instalación, el proceso simple de integración le ahorra a nuestros clientes tiempo y recursos.
Cada unidad de potencia de Cummins incluye:
- Motor Cummins Etapa V serie de rendimiento
- Postratamiendo Single Module™ (F3.8™ - L9™)
- Radiador
- Mangueras
- Purificador de aire
- Sistema de enfriamiento
- Patas de montaje
Las unidades de potencia de Cummins son personalizables y los sistemas de postratamiento se pueden proporcionar montados o sin montar, según los requisitos del cliente.
Desde construcción a minería, las unidades de potencia de Cummins se desempeñan en aplicaciones críticas en todo el mundo. Como el fabricante independiente de motores más grande del mundo, Cummins trabaja para asegurar que nuestras unidades de potencia estén totalmente optimizadas al ciclo de trabajo del equipo de nuestros clientes, ya sea en una aplicación de trituradora, cribadora, perforadora o bomba.
Características y beneficios
MAS CON MENOS - LA GAMA DE MOTORES ETAPA V / SERIE DE RENDIMIENTO
En el corazón de cada unidad de potencia Cummins hay un motor Etapa V. Con mayor rendimiento, más capacidad de máquinas, más confiabilidad y un diseño más sencillo y sin recirculación de gases de escape para 12 L, la serie de motores de rendimiento Etapa V de Cummins ofrecen más con menos para proveedores y operadores de equipos en todo el mundo.
- En promedio, 20 % más de torsión en el rango de 75-320 kW
- En promedio, 10 % más potencia en el rango de 75-320 kW
- Más densidad energética
- Menor costo de instalación
- Posibles oportunidades de reducción del motor
- Tecnología optativa de arranque/detención para obtener hasta un 15 % más de ahorro de combustible
INTEGRACIÓN TOTAL DE LA UNIDAD DE POTENCIA
Las unidades de potencia de Cummins son paquetes de potencia mecánica completos y preparados que comprenden un motor Etapa V de la serie de rendimiento y un sistema de enfriamiento. Todas las unidades de potencia están fabricadas con los mismos estándares altos de un motor Cummins y ofrecen una confiabilidad, capacidad de máquina y rendimiento supremos.
SISTEMA DE COMBUSTIBLE XPI DE SISTEMAS DE COMBUSTIBLE CUMMINS
El sistema de combustible de inyección de alta presión (XPI) de Cummins ofrece un desempeño superior, independientemente de las rpm del motor. Las múltiples inyecciones por ciclo aumentan el ahorro de combustible y permiten que el funcionamiento sea más suave y silencioso. Los vástagos de acero y taqués de rodillo con recubrimiento parecido al diamante hacen de este el sistema de combustible XPI más resistente hasta la fecha.
SISTEMA DE POSTRATAMIENTO SINGLE MODULE™ PARA PAQUETES DE ENERGÍA F3.8™, B4.5™, B6.7™ Y L9™
El sistema compacto de postratamiento Single Module™ combina un catalizador de oxidación de diésel (DOC), un filtro para partículas de diésel (DPF) y reducción catalítica selectiva (SCR) en una unidad que ocupa hasta un 50 % menos de espacio y pesa 30 % menos que el sistema anterior.
SISTEMA DE POSTRATAMIENTO FLEX MODULE PARA LOS PAQUETES DE ENERGÍA X12 Y X15
Obtenga más flexibilidad en la instalación con las múltiples configuraciones que hay disponibles. El sistema de postratamiento Flex Module para el X12 y X15 puede cumplir con los requisitos de casi cualquier tipo de aplicación.
FILTRO PARA PARTÍCULAS DE DIÉSEL Y REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA DE CUMMINS
El filtro para partículas de diésel (DPF) de Cummins, ha resultado ser altamente efectivo para el Interim de nivel 4, funciona casi como un dispositivo pasivo, requiere regeneración activa en menos del 1 por ciento del tiempo de operación y no incide sobre el funcionamiento del equipo. Conozca más.
FILTROS DE COMBUSTIBLE FLEETGUARD NANONET
Los filtros de combustible Fleetguard con material NanoNet de última generación ofrecen hasta 13 veces más protección contra las partículas de 4 y más micrones. Un diseño único y patentado sin filtro y sin ejecución previene que el motor funcione sin un filtro instalado. Conozca más.
CONTROLES ELECTRÓNICOS COMPLETAMENTE INTEGRADOS
Un único módulo de control electrónico (ECM) de alta capacidad controla todo, desde la entrada de aire hasta el postratamiento del escape, para garantizar un desempeño insuperable y emisiones cercanas a cero.