Energía
Torsión
Disponibilidad del producto
Aplicaciones
Con el lanzamiento del motor ISL G en 2007, el L Gas Plus ya no está disponible. Los clientes con L Gas Plus seguirán recibiendo asistencia del distribuidor de Cummins y de la red de servicio.
El L Gas Plus de 8.9 litros combina todas las ventajas del gas natural de combustión limpia con la potencia y torsión para autobuses urbanos (de 40 pies, doble piso o articulados), robustos camiones compactadores de recolección de residuos, camiones de recolección de residuos con caja volcadora y camiones de distribución local (camiones clásicos robustos y tractores 4X2).
Características y beneficios
Características principales
-
320 HP y 1000 lb. -ft de torsión
-
Turbocompresor de geometría variable Holset: sorprendentes torsión en el límite inferior y respuesta temporal
-
Sistema de encendido de alta energía: mejor rendimiento, mayor vida útil de la bujía (2000 horas)
-
Alta potencia/bajo peso: la relación potencia/peso más alta en su clase.
-
Componentes electrónicos autónomos: excelente protección del motor, enlaces de datos de avanzada, capacidad para interconectarse con Cummins INSITE y QuickCheck
-
Funcionamiento silencioso: 72.9 dB(A) en ralentí, 96.4 dB(A) de velocidad calificada, carga completa
- Postratamiento: catalizador
-
Combustible: gas natural comprimido (GNC) o gas natural líquido (GNL)